Módulos de cambio de herramientas

Módulos de aire: AC2

Módulos de aire: AC2

(4) orificios autosellantes de 3/8 NPT (lado Master) y pasantes (lado Tool), y (2) orificios de vacío de 3/4 NPT (lado Master y Tool)

Ver todas las funciones
Número de modelo: AC2
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Proporciona servicio de aire y vacío desde el Maestro hasta las placas de herramientas.
  • (4) puertos de aire de 3/8 NPT.
  • (2) puertos de vacío 3/4 NPT (Maestro y Herramienta).
  • 6,9 bar (100 psi) máximo.

Materiales

  • Carcasas de aluminio anodizado
  • Componentes de válvulas de acero inoxidable, nitrilo y PVC
  • Juntas de nitrilo
Especificación Valor
Caudal 1.6
Peso lateral maestro 0.84 kg
Peso del lado de la herramienta 1.16 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo de aire AC2 Dibujos Inglés
Manual del módulo de aire AC2 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-AC2-T Módulo de herramienta neumática con (4) conexiones autosellantes NPT 3/8u201d y (2) conexiones de vacío NPT u00beu201d
9121-AC2-M Módulo maestro neumático con (4) conexiones autosellantes 3/8u201d NPT y (2) conexiones de vacío u00beu201d NPT
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-AC2-M (4) orificios autosellantes de 3/8 NPT y (2) orificios de vacío de 3/4 NPT
Soporte para herramientas 9121-AC2-T (4) puertos pasantes de 3/8 NPT y (2) puertos de vacío de 3/4 NPT

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..