Módulos de cambio de herramientas

Módulos de aire: AQ2

Módulos de aire: AQ2

(4) Puertos G 1/2 (BSPP) autosellantes (AQ2-M/T) y pasantes (AQ7-T) – Sólo módulo de aire

Ver todas las funciones
Número de modelo: AQ2
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Proporciona servicio de aire del Maestro a las placas de herramientas.
  • Puertos G 1/2 (BSPP).
  • (4) puertos autosellantes (lado Maestro y Herramienta).
  • 6,9 bar (100 psi) máximo.
  • No para servicio de vacío.

Materiales

  • Carcasas de aluminio anodizado
  • Componentes de la válvula de acero inoxidable
  • Juntas de nitrilo
Especificación Valor
Caudal 3.1
Peso lateral maestro 1.20 kg
Peso del lado de la herramienta 0.86 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo de aire AQ2 Dibujos Inglés
Dibujo del módulo AQ2-M,AQ7-T Dibujos Inglés
Manual del módulo de aire AQ2 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-AQ7-T Módulo neumático con (4) puertos de paso u00bd G – Lado de la herramienta
9121-AQ2-T Módulo de herramienta neumática con (4) puertos autosellantes u00bdu201d G
9121-AQ2-M Módulo maestro neumático con (4) puertos autosellantes u00bd G
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-AQ2-M (4) Conexiones autosellantes G 1/2 (BSPP) – Sólo módulo de aire – Lado principal
Soporte para herramientas 9121-AQ2-T (4) Conexiones autosellantes G 1/2 (BSPP) – Sólo módulo de aire – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-AQ7-T (4) Conexiones pasantes G 1/2 (BSPP) – Sólo módulo de aire – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..