Módulos de cambio de herramientas

Módulos de aire: P38A

Módulos de aire: P38A

(4) 3/8 NPT o G 3/8 (BSPP) puertos pasantes módulo neumático. Conexión axial.

Ver todas las funciones
Número de modelo:  P38A
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • conexiones 3/8 NPT o G (BSPP).
  • (4) conexiones neumáticas de paso.
  • Conexión axial.

Materiales

  • Carcasas de aluminio anodizado
  • Juntas de nitrilo
Especificación Valor
Caudal 2.45
Peso lateral maestro 0.21 kg
Peso del lado de la herramienta 0.21 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo P38A Dibujos Inglés
P38A Euro Module Drawing Dibujos Inglés
Manual del módulo de aire P38P38AP38AV-T Manuales Inglés
Descargar Descripción
9120-P38A-T-E Módulo de herramientas neumáticas con (4) puertos axiales pasantes G 3/8
9120-P38A-M Master (4) 3/8NPT Puertos Axiales Manifold
9120-P38A-M-E Módulo maestro neumático con (4) puertos axiales pasantes G 3/8
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-P38A-M (4) 3/8 NPT o G 3/8 (BSPP) puertos pasantes módulo neumático. Conexión axial.
Soporte para herramientas 9120-P38A-M-E (4) 3/8 NPT o G 3/8 (BSPP) puertos pasantes módulo neumático. Conexión axial.
Soporte para herramientas 9120-P38A-T (4) 3/8 NPT o G 3/8 (BSPP) puertos pasantes módulo neumático. Conexión axial.
Soporte para herramientas 9120-P38A-T-E (4) 3/8 NPT o G 3/8 (BSPP) puertos pasantes módulo neumático. Conexión axial.

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..