Sin categoría

Módulo de kit de cámara: UF2

Módulo de kit de cámara: UF2

  • Kit de cámara.
  • Consta de módulo eléctrico GB8, módulo eléctrico R4 y conjunto adaptador de montaje JJ14
  • Módulo GB8 y módulo R4 montados en el conjunto adaptador de montaje JJ14.

Ver todas las funciones
Número de modelo: UF2
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Kit de cámara.
  • Consta de módulo eléctrico GB8, módulo eléctrico R4 y conjunto adaptador de montaje JJ14
  • Módulo GB8 y módulo R4 montados en el conjunto adaptador de montaje JJ14.

Materiales

  • GB8 – Carcasa de aluminio y Delrin®.
  • R4 – Juntas de nitrilo.
  • JJ14 – Placa adaptadora de aluminio y pasadores de acero.
Especificación Valor
Peso lateral maestro 0.87 kg
Peso del lado de la herramienta 0.73 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Módulo de kit de cámara
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano de montaje del adaptador maestro JJ14 Dibujos Inglés
Dibujo del módulo R4 Dibujos Inglés
Dibujo del módulo UF2 Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9121-UF2-M Kit de cámara Lado principal
9121-UF2-T Kit de cámara Herramienta lateral
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-UF2-M Kit de cámara – Consta de módulo eléctrico GB8, módulo eléctrico R4 y conjunto adaptador de montaje JJ14 – Lado principal
Soporte para herramientas 9121-UF2-T Kit de cámara – Consta de módulo eléctrico GB8, módulo eléctrico R4 y conjunto adaptador de montaje JJ14 – Lado de herramientas

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..