Características del producto
Características
- El módulo DeviceNet permite la comunicación y el control del cambiador de herramientas con los nodos DeviceNet del lado de la herramienta y del lado del maestro
- (2) Mini Conectores para DeviceNet y Aux. Power.
- Admite adaptador de válvula de solenoide doble.
- Admite la supervisión del suministro de aire a través de la entrada del interruptor de presión.
- Prevención de arcos aplicada a la alimentación Aux1, Aux2 y CAN V+.
- Admite sensores NPN de bloqueo, desbloqueo, térmico 1 y RTL (sensores RTL en serie).
- También admite Tool-ID del módulo Tool.
- El circuito de prevención de arco de ATI (patente pendiente) con función de arranque suave protege todos los contactos de alimentación eléctrica contra la reducción de la vida útil que puede ser causada por cargas con alta corriente de irrupción durante el acoplamiento/desacoplamiento.
- Admite la ETI del lado de la herramienta con interruptor de seguridad basado en RFID. Admite hasta dos (2) interruptores de seguridad conectados en serie. Se pueden utilizar tres (3) o más interruptores de seguridad conectados en serie utilizando el 9120-DU3SWITCHKIT (disponible por separado).
- Una funda flexible rodea el bloque de patillas y sella la conexión contra la humedad mientras está acoplada.
Materiales
- Carcasas/tapas de aluminio
- Ventana de policarbonato transparente
- Contactos chapados en metal precioso
- Juntas de Delrin
- Bloque de pasadores de Delrin.
Especificación | Valor |
---|---|
Características eléctricas | |
Peso lateral maestro | 1.05 kg |
Peso del lado de la herramienta | 0.68 kg |
Número total de clavijas | |
Pins Descripción | |
Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
Tipo de señal |
Descargar | Descripción |
---|---|
9121-DU3-T | Módulo DeviceNet con (2) miniconectores para DeviceNet y Aux. Alimentación auxiliar |
9121-DU3-M | Módulo DeviceNet con (2) miniconectores para DeviceNet y Aux. Alimentación auxiliar |
- Filtrar por Número de pieza
- 9121-DU3-M
- 9121-DU3-T
Número de pieza | Descripción | ||
---|---|---|---|
![]() |
9121-DU3-M | Módulo DeviceNet con (2) miniconectores para DeviceNet e interfaz de alimentación auxiliar. Power. Admite adaptador de válvula de solenoide doble. Admite la supervisión del suministro de aire a través de la entrada del interruptor de presión. Prevención de arcos aplicada a la alimentación Aux1, Aux2 y CAN V+. Admite sensores NPN de bloqueo, desbloqueo, térmico 1 y RTL (sensores RTL en serie). También admite Tool-ID del módulo de herramientas – Lado maestro |
|
![]() |
9121-DU3-T | Módulo DeviceNet con (2) miniconectores para DeviceNet e interfaz de alimentación auxiliar. Power Interface y (1) M12 4-Pin Female Connector para soportar la entrada Thermal 1 NPN. Soporta Prevención de Arco en el Maestro y 0-F Tool-ID. Soporta ETI del lado de la herramienta con interruptor de seguridad basado en RFID – Lado de la herramienta |
|