Módulos de cambio de herramientas

Módulos de conexión rápida DeviceNet: DB2

Módulos de conexión rápida DeviceNet: DB2

Módulo DeviceNet, compatible con una válvula integrada con enclavamiento del portaherramientas (TSI) en la herramienta

Ver todas las funciones
Número de modelo:  DB2
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • El módulo DeviceNet permite la comunicación y el control del cambiador de herramientas con nodos DeviceNet maestros y del lado de la herramienta. (Certificado de conformidad ODVA. Compatible con Quick-Connect)
  • Una válvula solenoide simple o doble integrada (disponible en el módulo adaptador de válvula Jxx) controla el mecanismo de bloqueo del cambiador de herramientas.
  • Una funda flexible rodea el bloque de pasadores y sella la conexión contra la humedad mientras está acoplada.
  • La tecnología patentada Tool Stand Interlock (TSI) se proporciona a través de un conector en el módulo Tool. La integración de un final de carrera mecánico permitirá a la válvula solenoide integrada desacoplar el cambiador de herramientas SÓLO cuando la herramienta esté en el soporte.
  • Se proporcionan cinco (5) interruptores Tool-ID (0-9) independientes.
  • Entradas de sensores de Listo para Bloquear (R1 y R2), Bloquear y Desbloquear.
  • Paquete de diseño compacto.

Materiales

  • Carcasas/tapas de aluminio
  • Ventana de policarbonato transparente
  • Contactos rodiados
  • Juntas de nitrilo
  • Bloque de pasadores de nailon
Especificación Valor
Características eléctricas Compatible con ODVA
Peso lateral maestro 0.77 kg
Peso del lado de la herramienta 0.61 kg
Número total de clavijas
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo DB2 Dibujos Inglés
Manual del módulo de control y señalización DB2 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-DB2-M Módulo maestro DeviceNet con capacidad de conexión rápida SEM con enclavamiento del portaherramientas en la herramienta
9121-DB2-T SEM Módulo de herramientas DeviceNet con capacidad de conexión rápida con 5 interruptores independientes ID de herramienta e interruptor mecánico TSI
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-DB2-M Módulo DeviceNet, soporte de una válvula integrada, ETI en la herramienta, SEM – lado maestro
Soporte para herramientas 9121-DB2-T Módulo DeviceNet, soporte de una válvula integrada con ETI en la herramienta, SEM – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..