Módulos de cambio de herramientas

Módulos discretos: SC7

Módulos discretos: SC7

Módulo Harting, admite servoalimentación y señales de codificador, PROFIBUS/DeviceNet Pass Thru, admite sensores L/U/R1/R2 y válvula integrada, 0-9 Tool-ID, admite TSI en la herramienta

Ver todas las funciones
Número de modelo:  SC7
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • El módulo de señal discreta permite la comunicación y el control del cambiador de herramientas.
  • Se proporciona un conector Harting 10B para la interconexión en el módulo maestro con el fin de admitir el cambiador de herramientas y las E/S especificadas por el cliente. La interfaz Harting es compatible con algunos paquetes de equipamiento de robots ABB.
  • Se proporciona un conector Harting 10B en el módulo de herramientas para dar soporte a las señales de alimentación y encoder del servomotor y a las señales de datos del bus de campo.
  • El bloque de pines con resorte permite que los módulos Maestro y Herramienta se comuniquen a través de su interfaz cuando están acoplados.
  • Un protector de patillas flexible rodea el bloque de patillas para sellar la conexión contra la humedad y los líquidos mientras está acoplada.

Materiales

  • Carcasas/tapas de aluminio
  • Ventana de policarbonato transparente
  • Contactos chapados en metales preciosos
  • Juntas de nitrilo
  • Bloque de pasadores de delrin.
Especificación Valor
Características eléctricas Potencia – 7 @ 15 Amp/500V
Señal – 14 @ 3 Amp/24V
Cambiador de herramientas – 6 @ 3 Amp/24V
Bus de campo – 12 @ 3 Amp/24V
Peso lateral maestro 1.41 kg
Peso del lado de la herramienta 1.25 kg
Número total de clavijas 39
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano dimensional del módulo SC7 Dibujos Inglés
Manual del módulo de control y señal SC7 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-SC7-T Módulo de herramienta Harting, admite servoalimentación y señales de codificador, PROFIBUS/DeviceNet, 0-9 Tool-ID
9121-SC7-M Módulo maestro Harting, compatible con señales de servoalimentación y codificador y sensores L, U y RTL
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-SC7-M Módulo Harting, admite servoalimentación y señales de codificador, PROFIBUS/DeviceNet Pass Thru, admite sensores L/U/R1/R2 y válvula integrada, admite TSI en el lado de la herramienta – maestro
Soporte para herramientas 9121-SC7-T Módulo Harting, admite servoalimentación y señales de codificador, PROFIBUS/DeviceNet Pass Thru, 0-9 Tool-ID, TSI en la herramienta – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..