Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: G12

Módulos eléctricos: G12

G-Style Módulo ajustable con conector M12 de 12 polos que admite 16 (0-F) ID de herramienta.

Ver todas las funciones
Número de modelo:  G12
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Orientación flexible del conector con 5 posiciones ajustables en 180° para optimizar la vestimenta del robot.
  • Conector M12 de 12 patillas con codificación A.
  • Hasta ocho (8) señales de paso.
  • ID de herramienta para la verificación del efector final, hasta 16 herramientas.
  • Compatible con los módulos G19, R19, S19 o T19
  • Contactos a prueba de dedos en el lado maestro.

Materiales

  • Clavijas de contacto chapadas en metal precioso
  • Carcasa de aluminio anodizado.
Especificación Valor
Características eléctricas <50V, 2A Interruptor de herramienta ID – 30mA/30VDC
Peso lateral maestro 0.14 kg
Peso del lado de la herramienta 0.14 kg
Número total de clavijas 12
Temperatura de funcionamiento -17,8 °C a 48,9 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Módulo G12-M, G8-T Plano del cliente Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-G8-T Módulo de herramienta ajustable G8, admite 8 señales de paso, conector M12 hembra de 12 patillas, ID de herramienta 0-F (0-15)
9120-G12-M Módulo maestro ajustable G12, admite 12 señales de paso, conector M12 macho de 12 patillas
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-G12-M G-Style Módulo ajustable con conector M12 de 12 polos que admite 16 (0-F) ID de herramienta.
Soporte para herramientas 9120-G8-T G-Style Módulo ajustable con conector M12 de 12 polos que admite 16 (0-F) ID de herramienta.

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..