Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: GF19

Módulos eléctricos: GF19

módulo eléctrico de 19 patillas y 3 Amp/125 VCA con conector de desconexión rápida tipo M16 y rótula de cinco posiciones

Número de modelo: GF19
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

  • módulo eléctrico ajustable de 5 posiciones – lado Master y Tool.
  • Proporciona 5 posiciones únicas a lo largo de 180 grados para aumentar la flexibilidad en los paquetes de vestimenta del robot.
  • 19 patillas.
  • Conector de desconexión rápida tipo M16.
  • Bloque de pines sellado contra la humedad cuando está acoplado.
  • Contactos No-Touch en el módulo Master.
  • Diseño patentado.
  • Se acopla a los módulos GF19, RF19 o SF19.
Especificación Valor
Características eléctricas 3 Amp/125VAC
Peso lateral maestro 0.14 kg
Peso del lado de la herramienta 0.12 kg
Número total de clavijas 19
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
GF19R-M, GF14-T Plano del módulo Dibujos Inglés
Dibujo del módulo eléctrico GF19 Dibujos Inglés
Dibujo del módulo GF19R-M,GF19-T Dibujos Inglés
Dibujo del módulo GF19R-M,GF19-T Dibujos Inglés
GF19RM Dibujo del módulo RF14T Dibujos Inglés
GF19WM Dibujo del módulo GF19T Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-GF19-T GF Tool Módulo eléctrico de 19 polos, 3A/125VAC,conector M16 y rótula de cinco posiciones
9120-GF19-M Módulo eléctrico GF Master de 19 pines, 3A/125VAC, con conector M16 y rótula de cinco posiciones
9120-GF19R-M módulo maestro eléctrico de 19 pines, 3A/125VAC, con conector M16, cables de sensor de bloqueo/desbloqueo de cinco posiciones de giro y ángulo recto
9120-GF19W-M GF19W-M Módulo maestro con conector tipo M16 y cableado para sensores de bloqueo/desbloqueo
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-GF14-T módulo eléctrico de 19 patillas y 3 Amp/125 VCA con conector de desconexión rápida tipo M16 y rótula de cinco posiciones
Soporte para herramientas 9120-GF19-M módulo eléctrico de 19 patillas y 3 Amp/125 VCA con conector de desconexión rápida tipo M16 y rótula de cinco posiciones
Soporte para herramientas 9120-GF19R-M módulo eléctrico en línea de 19 patillas y 3 amperios/125 V CA con conector de desconexión rápida tipo M16, pivote de cinco posiciones y cables sensores de bloqueo/desbloqueo en ángulo recto. Lado principal
Soporte para herramientas 9120-GF19-T módulo eléctrico de 19 patillas y 3 Amp/125 VCA con conector de desconexión rápida tipo M16 y rótula de cinco posiciones
Soporte para herramientas 9120-GF19W-M módulo eléctrico en línea de 19 pines, 3 Amp/125VAC con conector de desconexión rápida tipo M16, giratorio de cinco posiciones, cableado para sensores de bloqueo/desbloqueo – Lado principal

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..