Características del producto
Características
- 14 patillas.
- 13 Amp/500VAC, 700VDC.
- Conectores Amphenol estilo MS para interconexión en los módulos Master y Tool.
- Sellado resistente a los fluidos en los contactos.
- El MT14A es una versión de menor altura del MT14 Master.
Materiales
- Carcasa de aluminio anodizado.
- Cabezas chapadas en metal precioso en los pasadores elásticos.
- Juntas de nitrilo.
Especificación | Valor |
---|---|
Características eléctricas | 13 Amp/500VAC/700VDC |
Peso lateral maestro | 0.34 kg |
Peso del lado de la herramienta | 0.34 kg |
Número total de clavijas | 14 |
Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
Descargar | Descripción |
---|---|
9120-MT14-M | módulo eléctrico de 14 pines – Maestro |
9120-MT14-T | módulo eléctrico de 13 amperios y 14 patillas 500 VCA 700 CC – Lado de la herramienta |
9120-MT14A-M | módulo eléctrico de 13 amperios y 14 patillas 500 VCA 700 CC (carcasa más pequeña) – Lado principal |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-MT14A-M
- 9120-MT14-T
- 9120-MTR14-M
- 9120-MTR14-T
Número de pieza | Descripción | ||
---|---|---|---|
![]() |
9120-MT14A-M | módulo eléctrico de 14 pines, 13 Amp/500VAC/700VDC. También disponible con versión modificada con conector Amphenol reubicado para montar con la brida del conector paralela a la plana de montaje |
|
![]() |
9120-MT14-T | módulo eléctrico de 14 pines, 13 Amp/500VAC/700VDC. También disponible con versión modificada con conector Amphenol reubicado para montar con la brida del conector paralela a la plana de montaje |
|
![]() |
9120-MTR14-M | módulo eléctrico de 14 pines, 13 Amp/500VAC/700VDC. También disponible con versión modificada con conector Amphenol reubicado para montar con la brida del conector paralela a la plana de montaje |
|
![]() |
9120-MTR14-T | módulo eléctrico de 14 pines, 13 Amp/500VAC/700VDC. También disponible con versión modificada con conector Amphenol reubicado para montar con la brida del conector paralela a la plana de montaje |
|