Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: NB8A

Módulos eléctricos: NB8A

Módulo de acoplador inductivo, compatible con PNP, paso de señal 8X con conector M12 de 12 patillas y cable flexible de 0,2 m

Ver todas las funciones
Número de modelo: NB8A
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • El acoplador inductivo proporciona transferencia sin contacto de señales eléctricas de paso.
  • Admite ocho (8) señales PNP de 24 VCC para circuitos de baja tensión y E/S industriales comunes.
  • Clasificación IP67 para protección ambiental en entornos húmedos.
  • Elimina el desgaste típicamente asociado a los acoplamientos eléctricos de alto ciclo.
  • Conector M12 de 12 patillas para interfaz industrial común.
  • Se monta en muchos cambiadores de herramientas robóticos ATI estándar.

Materiales

  • Carcasa de acoplador inductivo termoplástico.
  • Soporte adaptador de aluminio anodizado con tornillos de acero inoxidable.
Especificación Valor
Características eléctricas Corriente de salida total del lado de la herramienta – 500 mA
Tensión de salida total del lado de la herramienta: 24 VCC +/- 10%
Corriente de alimentación necesaria en el lado maestro – 1A
Tensión de alimentación necesaria en el lado del maestro: 24 VCC +/- 10%
Peso lateral maestro 0.23 kg
Peso del lado de la herramienta 0.23 kg
Número total de clavijas 12
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del cliente del módulo de acoplador inductivo NB8A, compatible con PNP Dibujos Inglés
Manual del módulo de inducción NB8A Manuales Inglés
Descargar Descripción
9120-NB8A-M Módulo maestro de acoplador inductivo de base con etiqueta Balluff, compatible con PNP, paso de señal 8X con conector macho M12 de 12 patillas y coleta de 0,2 m
9120-NB8A-T Módulo de herramienta de acoplador inductivo remoto con etiqueta Balluff, compatible con PNP, paso de señal 8X con conector hembra M12 de 12 patillas de 0,2 m tipo pigtail
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-NB8A-M Módulo de acoplador inductivo, compatible con PNP, paso de señal 8X con conector M12 macho de 12 patillas de 0,2 m – Lado principal
Soporte para herramientas 9120-NB8A-T Módulo de acoplador inductivo, compatible con PNP, paso de señal 8X con conector M12 hembra de 12 patillas y coleta de 0,2 m – Lado de la herramienta.

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..