Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: RF26

Módulos eléctricos: RF26

módulo eléctrico encapsulado de 26 patillas y 3 Amp/150VAC con conector roscado M27

Ver todas las funciones
Número de modelo:  RF26
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • 26 patillas.
  • capacidad de 3 Amp/150VAC.
  • Conector de desconexión rápida tipo M27.
  • Contactos No-Touch en el Master.
  • Opción Tool-ID en el lado de la herramienta.
  • Sellado contra la humedad y el polvo cuando está acoplado.
  • Encapsulado para mejorar la protección contra la humedad.

Materiales

  • Carcasa de aluminio
  • Cabezas rodiadas en los pasadores elásticos
  • Clavijas de contacto rodiadas
  • Junta de nitrilo.
Especificación Valor
Características eléctricas 3 Amp/150VAC
Peso lateral maestro 0.33 kg
Peso del lado de la herramienta 0.25 kg
Número total de clavijas 26
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
RF26PDM RF26PDT Dibujo del módulo eléctrico Dibujos Inglés
RF26PDM RF17AT Dibujo del módulo eléctrico Dibujos Inglés
RF26RPDM Dibujo del módulo RF21PDT Dibujos Inglés
RF26RPDM RF26PDT Dibujo del módulo eléctrico Dibujos Inglés
RF26WPDM RF21PDT Dibujo del módulo Dibujos Inglés
RF26WPDM RF26PDT Dibujo del módulo eléctrico Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-RF26PD-M módulo eléctrico encapsulado de 26 patillas, 3 Amp/150VAC con conector roscado M27 – Lado principal
9120-RF26RPD-M módulo eléctrico encapsulado de 26 patillas y 3 Amp/150 VCA con conector roscado M27 y cables de bloqueo/desbloqueo en ángulo recto – Lado principal
9120-RF26WPD-M módulo eléctrico encapsulado de 26 patillas y 3 Amp/150 VCA con conector roscado M27 y cables rectos de bloqueo/desbloqueo – Lado principal
9120-RF26PD-T módulo eléctrico encapsulado de 26 patillas, 3 Amp/150VAC con conector roscado M27 – Lado de la herramienta
9120-RF21PD-T Módulo de herramientas RF21 Encapsulado con conector M27
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-RF21PD-T módulo eléctrico encapsulado de 26 patillas, 3 Amp/150VAC con conector roscado M27 – con Tool-ID incorporado en el interior – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9120-RF26PD-M módulo eléctrico encapsulado de 26 patillas, 3 Amp/150VAC con conector roscado M27 – Lado principal
Soporte para herramientas 9120-RF26PD-T módulo eléctrico encapsulado de 26 patillas, 3 Amp/150VAC con conector roscado M27 – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9120-RF26WPD-M módulo eléctrico encapsulado de 26 patillas y 3 Amp/150 VCA con conector roscado M27 y cables rectos de bloqueo/desbloqueo – Lado principal

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..