Módulos eléctricos: S19

Módulos eléctricos: S19

módulo eléctrico en línea de 19 patillas y 5 Amp/250VAC con conector miniatura MS de desconexión rápida

Ver todas las funciones
Número de modelo: S19
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • 19 clavijas.
  • capacidad de 5 Amp/250VAC.
  • Conector axial.
  • Contactos No-Touch en el Master.
  • Opción Tool-ID en el lado de la herramienta.
  • Compatible con módulos G, R, S o T.

Materiales

  • Carcasa de aluminio
  • Cabezas chapadas en metal precioso en los pasadores elásticos
  • Pasadores de contacto chapados en metal precioso
  • Junta de nitrilo.
Especificación Valor
Características eléctricas 5 Amp/250VAC
Peso lateral maestro 0.215 kg
Peso del lado de la herramienta 0.150 kg
Número total de clavijas 19
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Esquema de conexiones de los módulos S19-M, S14-T Dibujos Inglés
Esquema de conexiones de los módulos S19-M, S14-T Dibujos Inglés
S19W-M, S14-T Plano dimensional y de conexiones del módulo Dibujos Inglés
Dibujo del módulo S19 Dibujos Inglés
Módulos S19 con conectores M23 Dibujo Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-S14-T módulo eléctrico de 19 patillas (14 disponibles para uso del cliente – Ver esquema de patillas), 5 Amp/250VAC (S19) con (0-9) Tool-ID (sólo lado herramienta)
9120-S19-M-M23 módulo maestro en línea de 19 patillas con conectores M23. Conectores M23 suministrados por el cliente.
9120-S19-T módulo eléctrico en línea de 19 patillas y 5 Amp/250 VCA con conector miniatura de desconexión rápida – Lado de la herramienta
9120-S19-T-M23 módulo de herramientas en línea de 19 patillas con conectores M23
9120-S19-M módulo eléctrico en línea de 19 patillas y 5 Amp/250 VCA con conector miniatura de desconexión rápida – Lado principal
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-S14-T módulo eléctrico de 19 patillas (14 disponibles para uso del cliente – Ver esquema de patillas), 5 Amp/250VAC (S19) con (0-9) Tool-ID incorporado – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9120-S19-M módulo eléctrico en línea de 19 patillas y 5 Amp/250VAC con conector miniatura MS de desconexión rápida
Soporte para herramientas 9120-S19-M-M23 módulo eléctrico en línea de 19 pines, 5 Amp/250VAC con conectores M23 – lado maestro. El cliente suministra los conectores M23. (Compatible con 9120-S19-T-M23)
Soporte para herramientas 9120-S19-T módulo eléctrico en línea de 19 patillas y 5 Amp/250VAC con conector miniatura MS de desconexión rápida
Soporte para herramientas 9120-S19-T-M23 módulo eléctrico en línea de 19 pines, 5 Amp/250VAC con Conectores M23 – Lado de la herramienta. El cliente suministra los conectores M23. (Compatible con 9120-S19-M-M23)
Soporte para herramientas 9120-S19-T-VL módulo eléctrico en línea de 19 patillas y 5 Amp/250 VCA con conector MS de desconexión rápida y juntas de Viton, cables de teflón – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..