Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: T19

Módulos eléctricos: T19

módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con conector roscado cilíndrico MS

Ver todas las funciones
Número de modelo:  T19
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • 19 clavijas.
  • capacidad de 5 Amp/250VAC.
  • Conector roscado cilíndrico MS estándar.
  • Sondas de resorte No-Touch en el lado Master.
  • Opción Tool-ID en el lado de la herramienta.
  • La bota flexible sella la conexión contra la humedad y los líquidos mientras está acoplada.
  • Contactos de la herramienta chapados en rodio con clavija de tierra de primera conexión.
  • Se acopla a módulos G, R, S o T.

Materiales

  • Carcasa de aluminio
  • Cabezas rodiadas en las clavijas de resorte
  • Clavijas de contacto rodiadas
  • Junta de nitrilo.
Especificación Valor
Características eléctricas 5 Amp/250VAC
Peso lateral maestro 0.290 kg
Peso del lado de la herramienta 0.255 kg
Número total de clavijas 19
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Conexiones opcionales del módulo T19 (incluye T19W-M) Dibujos Inglés
Plano del módulo T19 Dibujos Inglés
Plano del módulo T19-M con T14-T Dibujos Inglés
T19R-M T10-T Plano del módulo Dibujos Inglés
Plano del módulo T19-VL Dibujos Inglés
Dibujo del módulo T19W-M,T14-T Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-T19-T módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con conector roscado cilíndrico MS – Lado de la herramienta
9120-T19-M módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con conector roscado cilíndrico MS – Lado maestro
9120-T19-M-V Módulo T19 lado maestro con juntas de vitón, bloques de clavijas de rolón, conector anfenol de alta temperatura y cables con revestimiento de teflón. Clasificado para 200 grados C. Clasificación IP65.
9120-T19R-M conector roscado cilíndrico MS de 19 pines, 5A/250VAC, con cables de sensores de bloqueo/desbloqueo conectados. (Dispone de conectores en ángulo recto para sensores de bloqueo/desbloqueo)
9120-T19W-M conector roscado cilíndrico MS de 19 patillas, 5 A/250 V CA, con cables de bloqueo/desbloqueo conectados (sólo lado principal)
9120-T19-T-VL Módulo T19 con juntas de vitón y cables revestidos de teflón. Temperatura nominal de 125 grados C.
9120-T10-T módulo eléctrico de 19 patillas (10 disponibles para uso del cliente – Ver esquema de patillas), 5 Amp/250VAC (T19) con (0-99) ID de herramienta (sólo lado herramienta)
9120-T14-T módulo eléctrico de 19 patillas (14 disponibles para uso del cliente – Ver esquema de patillas), 5 Amp/250VAC (T19) con (0-9) Tool-ID (sólo lado herramienta)
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-T10-T módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con conector roscado cilíndrico MS
Soporte para herramientas 9120-T14-T módulo eléctrico de 19 patillas (14 disponibles para uso del cliente – Ver esquema de patillas), 5 Amp/250VAC (T19) con (0-9) Tool-ID – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9120-T14-T-V módulo eléctrico de 19 patillas con juntas de Viton, bloques de patillas de Rolon, conector anfenol de alta temperatura y cables revestidos de teflón y placa Tool-ID de alta temperatura. Resistente a 200°C. IP65 – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9120-T19-M módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con conector roscado cilíndrico MS
Soporte para herramientas 9120-T19-M-V módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con conector roscado cilíndrico MS con juntas de Viton, bloques de pines de rolón, conector anfenol de alta temperatura y cables revestidos de teflón. Clasificado para 200 grados C. IP65 – Lado principal
Soporte para herramientas 9120-T19R-M módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con conector roscado cilíndrico MS con conectores de bloqueo/desbloqueo en ángulo recto para sensores acoplados. Lado principal
Soporte para herramientas 9120-T19-T módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con conector roscado cilíndrico MS
Soporte para herramientas 9120-T19-T-VL módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con conector roscado cilíndrico MS con juntas de Viton y cables revestidos de teflón – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9120-T19W-M módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con conector roscado cilíndrico MS con cables de bloqueo/desbloqueo conectados – Lado principal

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..