Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: X7GL

Módulos eléctricos: X7GL

Módulo de alta tensión con conector Lemo para aplicaciones de soldadura por ultrasonidos, conector SHV, aislado de la tierra del robot

Ver todas las funciones
Número de modelo: X7GL
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Módulo de paso de alto voltaje con conectores macho Lemo Push-pull tanto en el Maestro como en la Herramienta.
  • Diseñado para aplicaciones de soldadura ultrasónica.
  • Conector aislado de la carcasa.
  • 4 Amp/1.4kV máx.

Materiales

  • Muelle y clavijas de contacto chapados en metal precioso
  • Carcasas de aluminio y Delrin
  • Dieléctrico de teflón
  • Juntas de nitrilo.
Especificación Valor
Características eléctricas 4 Amp/1,4kV máx.
Peso lateral maestro
Peso del lado de la herramienta
Número total de clavijas
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo X7GL Dibujos Inglés
X7GL-M X7GLA-T Plano del módulo Dibujos Inglés
Manual del módulo eléctrico X7GL-M X7GLA-T Manuales Inglés
Manual del módulo eléctrico X7GL Manuales Inglés
Descargar Descripción
9120-X7GLA-T Módulo de herramienta de alta tensión con conector hembra Lemo para aplicaciones de soldadura por ultrasonidos
9120-X7GL-M Módulo ultrasónico maestro con conector SHV aislado
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-X7GL-M Módulo de alta tensión para aplicaciones de soldadura por ultrasonidos, conector SHV aislado
Soporte para herramientas 9120-X7GL-T Módulo de alta tensión con conector Lemo para aplicaciones de soldadura por ultrasonidos, conector SHV, aislado de la masa del robot – Módulo de herramientas

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..