Módulos de cambio de herramientas

Módulos de paso Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: TP

Módulos de paso Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: TP

Módulo de paso PROFINET con conectores para PROFINET y alimentación auxiliar, alimentación auxiliar de 5 pines

Ver todas las funciones
Número de modelo: TP
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Módulo eléctrico para pasar señales PROFINET junto con conexiones de alimentación auxiliar.
  • Conector estándar M12 de 4 pines con codificación D para la interfaz PROFINET.
  • mini conector de 5 pines para alimentación auxiliar.
  • NOTA: El módulo TP puede sobresalir del cuerpo del Master/Tool en algunos QC. Consulte a un gestor de cuentas de ATI para obtener más información.
  • NOTA: Cuando se utiliza en el QC-110, existe una ligera posibilidad de que los accesorios de suministro de aire golpeen el borde del módulo TP. Consulte a un gestor de cuentas de ATI para obtener más información.

Materiales

  • Carcasa de aluminio anodizado
  • Muelle y pasadores de contacto rodiados
  • Juntas de nitrilo.
Especificación Valor
Características eléctricas Circuito PROFINET – 2 Amp/60VAC máx.
Circuito de alimentación auxiliar – 5 Amp/600VAC máx.
Peso lateral maestro 0.50 kg
Peso del lado de la herramienta 0.38 kg
Número total de clavijas 9
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo de paso TP PROFINET Dibujos Inglés
Plano del módulo TP-M,TPZC7-T Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-TP-M Módulo PROFINET Pass Through Master con conectores para PROFINET y alimentación auxiliar
9120-TP-T Módulo Profinet Pass Through Tool con conectores para Profinet y alimentación auxiliar
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-TPD-M Módulo PROFINET Pass-through con conectores para PROFINET y Aux Power, 5 pines Aux Power
Soporte para herramientas 9120-TPD-T Módulo de paso PROFINET con conectores para PROFINET y alimentación auxiliar, alimentación auxiliar de 5 pines
Soporte para herramientas 9120-TP-M Módulo de paso PROFINET con conectores para PROFINET y alimentación auxiliar, alimentación auxiliar de 5 pines
Soporte para herramientas 9120-TP-T Módulo PROFINET Pass-through con conectores para PROFINET y Aux Power, 5 pines Aux Power

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..