Módulos de cambio de herramientas

Módulos EtherNet/IP: CYE1

Módulos EtherNet/IP: CYE1

Módulo IP Ethernet con conector M12 D-Coded de 4 pines integrado para la comunicación Ethernet, conector Minfast de 4 pines para la alimentación de US1 y US2, ETI en la herramienta, prevención de arco aplicada a US1 y US2, y servidor web integrado para la configuración de la comunicación del cambiador de herramientas y la gestión del conmutador Ethernet. Opción de bloqueo, desbloqueo, detección RTL y configuración de dirección IP en el máster. También admite Tool-ID desde el módulo Tool.

Ver todas las funciones
Número de modelo: CYE1
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Los módulos CYE1 permiten la comunicación y el control del Cambiador de Herramientas mediante EtherNet/IP™.
  • Servidor web integrado para la configuración de la comunicación del Cambiador de Herramientas y la gestión del conmutador Ethernet.
  • Conectores M12 D-Coded para comunicación Ethernet en Maestro y Herramienta.
  • conector Minifast de 4 pines (7/8″) para paso de potencia de Entrada/Lógica y Salida/Válvula.
  • Una válvula solenoide doble integrada controla el mecanismo de bloqueo del cambiador de herramientas.
  • La tecnología patentada Tool Stand Interlock (TSI) se proporciona a través de un conector en el módulo de herramientas. La integración de un interruptor de seguridad permite a la válvula solenoide integrada desacoplar el cambiador de herramientas SÓLO cuando la herramienta está en el soporte.
  • El Circuito de Prevención de Arcos de ATI (patente pendiente) protege los contactos de alimentación eléctrica de daños durante el acoplamiento/desacoplamiento.
  • Opción de cambiar la configuración de la dirección IP tanto en la página web como en el módulo.
  • Un interruptor Tool-ID (0-F) independiente.
  • Entradas de sensor listas para bloquear (R1, R2), bloqueadas y desbloqueadas.

Materiales

  • Carcasa de aluminio anodizado
  • Muelle y clavija de contacto chapados en metal precioso
  • Juntas de nitrilo
Especificación Valor
Características eléctricas Potencia de entrada: 4A, 21,6-30V
Potencia de salida: 7A, 20-30V
Peso lateral maestro 0.73 kg
Peso del lado de la herramienta 0.66 kg
Número total de clavijas
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento 0 °C a 50 °C
Tipo de señal Ethernet/IP
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del cliente del módulo CYEx Dibujos Inglés
Manual del Módulo de Control y Señal CYE1 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9128-CYE1-T conector D-Code M12 de 4 patillas para Ethernet, conector Minifast hembra de 4 patillas para alimentación, interruptor giratorio 0-F ID de herramienta
9128-CYE1-M Módulo de control Ethernet/IP serie 8, maestro – Conector M12 D-Code de 4 patillas para Ethernet, conector Minifast macho de 4 patillas para alimentación, 3X interruptores giratorios 0-9 para ajustar la dirección IP
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9128-CYE1-M Módulo de control Ethernet/IP de la serie 8, conector M12 D-Code de 4 patillas para Ethernet, conector Minifast macho de 4 patillas para alimentación, interruptores giratorios 3X 0-9 para configurar la dirección IP – Lado maestro
Soporte para herramientas 9128-CYE1-T conector D-Code M12 de 4 patillas para Ethernet, conector Minifast hembra de 4 patillas para alimentación, interruptor giratorio 0-F ID de la herramienta – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..