Módulos de cambio de herramientas

Módulos EtherNet/IP: DKL

Módulos EtherNet/IP: DKL

Módulo EtherNet/IP con conmutador Ethernet integrado, conector M12 D-Coded de 4 patillas para comunicación Ethernet, conector MiniFast de 4 patillas para alimentación de entrada y salida, TSI en la herramienta, prevención de arco aplicada a la alimentación de entrada y salida. Detección de Bloqueo, Desbloqueo y RTL con cables LED en el Maestro. También admite Tool-ID desde el módulo de la herramienta. El circuito de seguridad cumple la norma ISO13849 PLd

Ver todas las funciones
Número de modelo:  DKL
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Interfaz EtherNet/IP integrada.
  • Servidor web integrado para la configuración y el estado del cambiador de herramientas.
  • El módulo maestro dispone de un conector M12 con codificación D para la interfaz de comunicaciones Ethernet con el maestro.
  • Los módulos Master y Tool disponen de un conector MiniFast estándar de 4 patillas para la alimentación de entrada y salida.
  • El Circuito de Prevención de Arcos de ATI (patente pendiente) protege todos los contactos de alimentación eléctrica contra la reducción de la vida útil que puede ser causada por cargas con alta corriente de irrupción durante el acoplamiento/desacoplamiento.
  • Cinco (5) interruptores Tool-ID (0-9) que informan del número de Línea, Robot y Herramienta.
  • Detección de Bloqueo, Desbloqueo y RTL con cables LED en el Maestro.
  • Bloque de pines interno para conexiones eléctricas de válvulas.
  • El diseño multifunción requiere menos cables y conectores y permite un montaje compacto.
  • La tecnología patentada Tool Stand Interlock (TSI) se proporciona a través de un conector en el módulo Tool. La integración de un final de carrera sin contacto RFID permitirá a la electroválvula integrada desacoplar el cambiador de herramientas sólo cuando la herramienta esté en el soporte.
  • El circuito de seguridad cumple la norma ISO13849 PLd

Materiales

  • Carcasa de aluminio anodizado
  • Muelle y pasador de contacto chapados en metal precioso
  • Juntas de nitrilo
Especificación Valor
Características eléctricas Potencia – 180 mA @ 24 VDC
Alimentación de la válvula (alimentación auxiliar conmutada) – 250 mA @ 24 VCC (válvula solenoide) (sólo al bloquear o desbloquear el cambiador de herramientas)
Potencia de paso – 5 Amp/20-29 VDC
Peso lateral maestro 1.09 kg
Peso del lado de la herramienta 0.69 kg
Número total de clavijas 8
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento 0 °C a 50 °C
Tipo de señal Ethernet/IP
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo DKL Dibujos Inglés
DKLZ1 Master, DKL Tool Ethernet Control Module Plano del cliente Dibujos Inglés
Manual del módulo de control y señal DKL Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-DKLZ1-M Lado maestro Módulo de control Ethernet/IP DKLZ1
9121-DKL-T Módulo Ethernet/IP del lado de la herramienta con conector M12 hembra codificado en D de 4 patillas para comunicación Ethernet, conector MiniFast hembra de 4 patillas para alimentación de entrada y salida, conector M12 de 5 patillas para interruptor TSI, Tool-ID 0-99999, admite Prevención de Arco en el Maestro.
9121-DKL-M Módulo Ethernet/IP del lado maestro con conmutador Ethernet integrado, conector M12 hembra de 4 patillas con codificación D para comunicación Ethernet, conector MiniFast macho de 4 patillas para alimentación de entrada y salida, TSI en la herramienta, prevención de arco aplicada a la alimentación de entrada y salida. Bloqueo, desbloqueo y detección RTL con cables LED, 0-99999 ID de herramienta desde el módulo de herramienta también compatible, circuito de seguridad conforme a ISO13849 PLd.
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-DKL-M Módulo EtherNet/IP con conmutador Ethernet integrado, conector M12 hembra de 4 patillas con codificación D para comunicación Ethernet, conector MiniFast macho de 4 patillas para alimentación de entrada y salida, TSI en la herramienta, prevención de arco aplicada a la alimentación de entrada y salida. Detección de Bloqueo, Desbloqueo y RTL con cables LED en el Maestro. También admite Tool-ID desde el módulo de la herramienta. Compatible con DKL-T. El circuito de seguridad cumple la norma ISO13849 PLd – lado maestro
Soporte para herramientas 9121-DKL-T Módulo EtherNet/IP con conector M12 hembra codificado en D de 4 patillas para comunicación Ethernet, conector MiniFast hembra de 4 patillas para alimentación de entrada y salida, conector M12 de 5 patillas para interruptor TSI, Tool-ID, admite prevención de arco en el lado maestro – herramienta
Soporte para herramientas 9121-DKLZ1-M Módulo Ethernet/IP con conmutador Ethernet integrado, conector M12 hembra de 4 patillas con codificación D para comunicación Ethernet, conector MiniFast macho de 4 patillas para alimentación de entrada y salida, TSI en la herramienta, prevención de arco aplicada a la alimentación de entrada y salida. Bloqueo, desbloqueo y detección de RTL con cables LED, 0-99999 ID de herramienta desde el módulo de herramienta también compatible, tiempo de espera de bloqueo/desbloqueo ampliado a 8 segundos. CERTIFICACIÓN ISO13849 PLd PENDIENTE. Compatible con DKL-T. – Lado maestro

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..