Módulos de cambio de herramientas

Módulos EtherNet/IP: DKS

Módulos EtherNet/IP: DKS

Módulo EtherNet/IP con conmutador Ethernet integrado compatible con funcionalidad DHCP y conexión rápida EtherNet/IP, paso de alimentación auxiliar conmutada y de entrada, ETI sin derivación RTL en la herramienta. Conector hembra M12 con codificación D para comunicación Ethernet, un conector macho mini de 5 patillas para alimentación de entrada y alimentación auxiliar conmutada. Bloqueo, desbloqueo y detección RTL con cables LED. El lado de la herramienta tiene interruptores 0-9 Tool-ID.

Ver todas las funciones
Número de modelo:  DKS
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Interfaz EtherNet/IP integrada compatible con Quick Connect.
  • Conmutador Ethernet gestionado integrado.
  • Servidor web integrado para la configuración del cambiador de herramientas y la gestión del conmutador Ethernet.
  • mini de 5 patillas, para lógica y alimentación de entrada.
  • conector hembra M12 de 4 pines, con codificación D, para Ethernet.
  • Tool-ID, ajustable de 0-9.
  • Bloque de pines interno para conexiones eléctricas de válvulas.
  • La tecnología patentada Tool Stand Interlock (TSI) se proporciona a través de un conector en el módulo Tool. La integración de un final de carrera mecánico permitirá a la electroválvula integrada desacoplar el cambiador de herramientas sólo cuando la herramienta esté en el soporte.
  • Detección de bloqueo, desbloqueo y RTL con cables LED en el Master.

Materiales

  • Carcasa de aluminio anodizado
  • Muelle y pasador de contacto chapados en metal precioso
  • Juntas de nitrilo
Especificación Valor
Características eléctricas Señales de paso – 5 Amp/24VDC máx.
Potencia – 180 mA @ 24VDC, sólo Master (Sensor desbloqueado “”ON””, Bloqueado)
Alimentación de Válvula (Alimentación Auxiliar conmutada) – 250 mA @ 24VDC (Válvula Solenoide) (sólo al bloquear/desbloquear Cambiador de Herramientas)
Interruptor Tool-ID – 0,1 Amp/30VDC
Peso lateral maestro 0.95 kg
Peso del lado de la herramienta 0.64 kg
Número total de clavijas
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal Ethernet/IP
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo DKS Dibujos Inglés
Manual del módulo de control y señalización DKS Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-DKS-M Módulo maestro EtherNet/IP con conmutador Ethernet integrado compatible con funcionalidad DHCP y conexión rápida EtherNet/IP, paso de alimentación auxiliar de entrada y conmutada, ETI sin derivación RTL en la herramienta.
9121-DKS-T Módulo de herramientas de paso Ethermet/IP con interruptores 0-9 Tool-ID.
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-DKS-M Módulo EtherNet/IP con conmutador Ethernet integrado compatible con funcionalidad DHCP y conexión rápida EtherNet/IP, paso de alimentación auxiliar conmutada y de entrada, ETI sin derivación RTL en la herramienta. Conector hembra M12 con codificación D para comunicación Ethernet, un conector macho mini de 5 patillas para alimentación de entrada y alimentación auxiliar conmutada. Detección de bloqueo, desbloqueo y RTL con cables LED – Lado maestro
Soporte para herramientas 9121-DKS-T Módulo de paso Ethermet/IP con interruptores 0-9 Tool-ID – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..