Características del producto
Características
- Utilizado como contacto de masa en soldadura.
- Diseñado para transportar alta corriente desde el robot hasta el utillaje del cliente.
- Consiste en un contacto de cobre plateado, capaz de transportar 600 Amperios cuando está acoplado. La tensión no debe superar los 800 voltios.
- Admite cables de hasta 4/0 AWG.
- Se recomienda la instalación de protección contra sobrecorriente en el circuito primario de alimentación.
- Contacto No-Touch en el lado Master.
Materiales
- Contacto de cobre plateado
- Carcasa de aluminio
- Junta de nitrilo.
| Specification | Value |
|---|---|
| Características eléctricas | 600 Amp/800V máx. ciclo de trabajo del 100 |
| Peso lateral maestro | |
| Peso del lado de la herramienta | |
| Número total de clavijas | 1 |
| Pins Descripción | |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo | Módulos de alta corriente |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9120-PG0-T | Módulo de herramientas de alta corriente, 1 contacto, 600 amperios, con adaptadores |
| 9120-PG0-M | Módulo maestro de alta corriente, 1 contacto, 600 amperios, con adaptadores |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-FP-34NPT-PG0
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-FP-34NPT-PG0 | kit de placa de conexión 3/4 NPT |
|
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-PG0-M
- 9120-PG0-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-PG0-M | módulo de 1 contacto, 600 amperios (sin superar los 800 voltios) (se necesita placa adaptadora) |
|
|
9120-PG0-T | módulo de 1 contacto, 600 amperios (sin superar los 800 voltios) (se necesita placa adaptadora) |
|