Características del producto
Características
- Diseñado para transportar alta corriente desde una fuente de alimentación hasta el utillaje del cliente utilizando cable #2AWG (o 35mm2).
- Tres (3) contactos de cobre rodiados, cada uno capaz de transportar 200 Amperios cuando están acoplados.
- La tensión no debe superar los 600 voltios.
- Utiliza una avanzada tecnología patentada de acoplamiento cónico para transferir corriente de la herramienta maestra a la herramienta.
- Las superficies cónicas de acoplamiento proporcionan una gran área de contacto, una excelente capacidad de desalineación y permiten un acoplamiento/desacoplamiento eficaz sin fuerzas de resorte elevadas ni desgaste excesivo.
- La corriente debe desconectarse y descargarse antes de cambiar de herramienta. El módulo no es un interruptor.
- Las puntas de contacto se sustituyen fácilmente, si es necesario.
- Los contactos empotrados y ocultos del lado maestro evitan el contacto humano accidental.
- Pasador central extendido para protección de primera/última ruptura.
- placas de conexión disponibles de 1 ¼ NPT, 1 ½ NPT, PG29 y PG36.
- Bases de contacto desplazadas para su uso con cable #2AWG de cubierta gruesa.
Materiales
- Contactos chapados en metal precioso.
Especificación | Valor |
---|---|
Características eléctricas | 200 Amp/600V @ 100% Ciclo de trabajo |
Peso lateral maestro | 1.32 kg |
Peso del lado de la herramienta | 1.27 kg |
Número total de clavijas | 3 |
Pins Descripción | |
Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
Tipo | Módulos de corriente primaria |
- Filtrar por Número de pieza
- 9005-20-1238
- 9005-20-1239
- 9005-20-1274
- 9005-20-1528
- 9005-20-1856
- 9005-20-8849
Número de pieza | Descripción | ||
---|---|---|---|
![]() |
9005-20-1238 | kit de placa de conexión 1-1/4 NPT |
|
![]() |
9005-20-1239 | kit de placa de conexión 1-1/2 NPT |
|
![]() |
9005-20-1274 | Kit de placa de ajuste PG29 |
|
![]() |
9005-20-1528 | Kit de placa de ajuste PG36 |
|
![]() |
9005-20-1856 | kit de placa de conexión acodada 1-1/4 NPT |
|
![]() |
9005-20-8849 | Kit de placa de montaje no conductora 3x M20 con sujetacables, rango de cables 5-13 mm |
|
- Filtrar por Número de pieza
- 9121-PA16-M
- 9121-PA16-T
Número de pieza | Descripción | ||
---|---|---|---|
![]() |
9121-PA16-M | (3) Contactos, cable nº 2, 200 amperios, 600 V Módulo de corriente primaria – Lado principal |
|
![]() |
9121-PA16-T | (3) Contactos, cable nº 2, 200 amperios, 600 V Módulo de corriente primaria – Lado de la herramienta |
|