Módulos de cambio de herramientas

Módulos PROFIBUS: VG3

Módulos PROFIBUS: VG3

Módulo de paso PROFIBUS discreto

Ver todas las funciones
Número de modelo:  VG3
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Paso discreto para señales PROFIBUS y de alimentación auxiliar.
  • Mini conector estándar de 5 patillas para la interconexión con la alimentación auxiliar.
  • Conector M12 con codificación B para la interfaz PROFIBUS.
  • Contactos No-Touch en el módulo Master.
  • IP65 a prueba de humedad cuando está acoplado.

Materiales

  • Clavijas de contacto chapadas en metal precioso
  • Aluminio anodizado
  • Delrin®.
Especificación Valor
Características eléctricas 10 @ 4Amp/24VDC
Peso lateral maestro 0.66 kg
Peso del lado de la herramienta 0.52 kg
Número total de clavijas 10
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo de los módulos VG3 Dibujos Inglés
Manual del módulo de control y señal VG3 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-VG3-M Módulo maestro de paso PROFIBUS discreto
9121-VG3-T Módulo de herramientas discretas PROFIBUS Pass-Through
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-VG3-M Módulo de paso PROFIBUS discreto – lado maestro
Soporte para herramientas 9121-VG3-T Módulo de paso PROFIBUS discreto – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..