Características del producto
- (6) puertos de paso de aire M5 o #10-32 integrados en un paquete compacto de 245 gramos
- La tecnología de bloqueo No-Touch permite una separación de la placa de hasta 1,5 mm al bloquear.
- El diseño patentado del mecanismo de bloqueo a prueba de fallos reduce la fuerza que actúa sobre el pistón.
- Admite múltiples patrones de montaje con placas de interfaz
- Todas las piezas de bloqueo están fabricadas en acero inoxidable Rc58.
- Un (1) plano disponible para montar módulos eléctricos para una mayor funcionalidad
- Características de alineación en el cuerpo del Cambiador de herramientas para una mayor resistencia a la torsión y una mejor capacidad de servicio.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Fuerza de cierre @ 80 psi (5,5 bar) | 1100 N |
| Distancia máxima de bloqueo | 1.52 mm |
| Tamaños de los puertos de paso | (6) M5 o #10-32 |
| Cantidad de puertos de paso neumático | 6 |
| Repetibilidad posicional | 0.0102 mm |
| Límite de carga útil sugerido | 16 kg |
| Capacidad de momento estático X/Y | 20.3 Nm |
| Z Capacidad de momento estático | 12.4 Nm |
| Peso lateral maestro | 0.163 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.0816 kg |
| Peso acoplado | 0.245 kg |
| Tipo de accionamiento | Neumático |
| Tipo de muñeca robótica | Estándar |
| Color | Negro |
| Hilos portuarios | Roscas M5 |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| QC-11 Herramienta-Euro | Herramienta QC-11 – Euro |
| QC-11 Master-Euro | QC-11 Master – Euro |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-TSS-HBQ-7123
- 9120-TSS-HVQ-3314
- 9120-TSS-MMB-7124
- 9120-TSS-VBB-7963
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSS-HBQ-7123 |
TSS Placa de interfaz de utillaje para QC-5,11 – Vacía |
|
|
9120-TSS-HVQ-3314 |
TSS Placa de interfaz de herramientas para QC-5, 10, 11 – 3 clavijas |
|
|
9120-TSS-MMB-7124 |
Módulo de montaje TSS |
|
|
9120-TSS-VBB-7963 |
TSS Placa de interfaz de utillaje vertical – Vacía |
|