Cambiadores de herramientas

QC-20

Cambiador de herramientas QC-20-E

Los cambiadores de herramientas robóticos ATI permiten el intercambio totalmente automatizado de efectores finales con bloqueo seguro, paso de utilidades y alta repetibilidad. Diseñados para entornos difíciles y ciclos de uso elevados, aumentan el tiempo de actividad, la flexibilidad y la productividad en la automatización robótica

  • (12) puertos de paso de aire M5 o #10-32 integrados en un paquete compacto de 853 gramos
  • La tecnología de bloqueo No-Touch permite una separación entre placas de hasta 2,0 mm al bloquear.
  • El diseño patentado del mecanismo de bloqueo a prueba de fallos reduce la fuerza que actúa sobre el pistón.
  • Admite múltiples patrones de montaje con placas de interfaz
  • Todas las piezas de bloqueo están fabricadas en acero inoxidable Rc58.
Número de modelo: tool-changers-qc-20
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Accesorios

Características del producto

  • (12) puertos de paso de aire M5 o #10-32 integrados en un paquete compacto de 853 gramos
  • La tecnología de bloqueo No-Touch permite una separación de la placa de hasta 2,0 mm al bloquear.
  • El diseño patentado del mecanismo de bloqueo a prueba de fallos reduce la fuerza que actúa sobre el pistón.
  • Admite múltiples patrones de montaje con placas de interfaz
  • Todas las piezas de bloqueo están fabricadas en acero inoxidable Rc58.
  • Un (1) plano disponible para montar módulos eléctricos para una mayor funcionalidad
  • Las características de alineación proporcionan resistencia a la torsión
  • Dispone de sensores opcionales de bloqueo/desbloqueo.
Especificación Valor
Fuerza de cierre @ 80 psi (5,5 bar) 2300 N
Distancia máxima de bloqueo 2.03 mm
Tamaños de los puertos de paso (12) M5 o #10-32
Cantidad de puertos de paso neumático 12
Repetibilidad posicional 0.0152 mm
Límite de carga útil sugerido 25 kg
Capacidad de momento estático X/Y 56.5 Nm
Z Capacidad de momento estático 35 Nm
Peso lateral maestro 0.535 kg
Peso del lado de la herramienta 0.318 kg
Peso acoplado 0.853 kg
Tipo de accionamiento Neumático
Tipo de muñeca robótica Estándar
Color Negro
Hilos portuarios Roscas BSPP/G
Descargar Tipo de descarga Idioma
QC-020 Dibujo del cambiador de herramientas Dibujos Inglés
QC-5, QC-11, QC-20, QC-21, QC-27 Manual de instalación y funcionamiento Manuales Inglés
Descargar Descripción
QC-20 Herramienta-Euro Herramienta QC-20 – Euro
QC-20 Master-Euro QC-20 Master – Euro
Número de pieza Descripción
9120-TSS-HBQ-9483

Placa de interfaz de herramientas TSS para QC-20/21/22 – Vacía

9120-TSS-HVQ-3319

Placa de interfaz de herramientas TSS para QC-20, 21, 21E – 3 patillas

9120-TSS-MS-6602

Almacén manual para herramientas QC-20/21

9120-TSS-MMB-7130

Módulo de montaje de TSS y acoplador manual

9120-TSS-VBB-7963

TSS Placa de interfaz de utillaje vertical – Vacía

Módulos compatibles

7 Resultados

Categoría de productos

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..