Características del producto
- (8) 1/8 G (BSPP) Puertos de paso de aire integrados en un paquete compacto de 794 gramos
- La tecnología de bloqueo No-Touch permite una separación de la placa de hasta 2,0 mm al bloquear.
- El diseño patentado del mecanismo de bloqueo a prueba de fallos reduce la fuerza que actúa sobre el pistón.
- Admite múltiples patrones de montaje con placas de interfaz
- Todas las piezas de bloqueo están fabricadas en acero inoxidable Rc58.
- Un (1) plano disponible para montar módulos de utilidad para una mayor funcionalidad
- Las características de alineación proporcionan resistencia a la torsión
- Dispone de sensores opcionales de bloqueo/desbloqueo.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Fuerza de cierre @ 80 psi (5,5 bar) | 2300 N |
| Distancia máxima de bloqueo | 2.03 mm |
| Tamaños de los puertos de paso | (8) 1/8 NPT; G 1/8 (BSPP) |
| Cantidad de puertos de paso neumático | 8 |
| Repetibilidad posicional | 0.0152 mm |
| Límite de carga útil sugerido | 25 kg |
| Capacidad de momento estático X/Y | 56.5 Nm |
| Z Capacidad de momento estático | 35 Nm |
| Peso lateral maestro | 0.476 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.318 kg |
| Peso acoplado | 0.794 kg |
| Tipo de accionamiento | Neumático |
| Tipo de muñeca robótica | Estándar |
| Color | Negro |
| Hilos portuarios | Roscas BSPP/G |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| QC-21 Herramienta-Euro | Herramienta QC-21 – Euro |
| QC-21MZW10 Master-Euro | QC-21MZW10 Master – Euro |
| QC-21 Master-Euro | QC-21 Master – Euro |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-TSS-HBQ-9483
- 9120-TSS-HVQ-3319
- 9120-TSS-MS-6602
- 9120-TSS-MMB-7130
- 9120-TSS-VBB-7963
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSS-HBQ-9483 |
Placa de interfaz de herramientas TSS para QC-20/21/22 – Vacía |
|
|
9120-TSS-HVQ-3319 |
Placa de interfaz de herramientas TSS para QC-20, 21, 21E – 3 patillas |
|
|
9120-TSS-MS-6602 |
Almacén manual para herramientas QC-20/21 |
|
|
9120-TSS-MMB-7130 |
Módulo de montaje de TSS y acoplador manual |
|
|
9120-TSS-VBB-7963 |
TSS Placa de interfaz de utillaje vertical – Vacía |
|