Cambiadores de herramientas

QC-22

QC-22-E Cambiador de herramientas

Los cambiadores de herramientas robóticos ATI permiten el intercambio totalmente automatizado de efectores finales con bloqueo seguro, paso de utilidades y alta repetibilidad. Diseñados para entornos difíciles y uso de alto ciclo, aumentan el tiempo de actividad, la flexibilidad y la productividad en la automatización robótica

  • (6) puertos de paso de aire integrados de 3/8 NPT en un paquete de 1,42 kg
  • Los puertos de paso neumáticos más grandes permiten aplicaciones que requieren un mayor caudal de aire
  • La tecnología de bloqueo No-Touch permite una separación entre placas de hasta 2,0 mm al bloquear.
  • El diseño patentado del mecanismo de bloqueo a prueba de fallos reduce la fuerza que actúa sobre el pistón.
  • Admite múltiples patrones de montaje con placas de interfaz
Número de modelo: tool-changers-qc-22
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas Accesorios

Características del producto

  • (6) puertos de paso de aire integrados de 3/8 NPT en un paquete de 1,42 kg
  • Puertos de paso de aire neumáticos más grandes que permiten aplicaciones que requieren un mayor caudal de aire
  • La tecnología de bloqueo No-Touch permite una separación de la placa de hasta 2,0 mm al bloquear.
  • El diseño patentado del mecanismo de bloqueo a prueba de fallos reduce la fuerza que actúa sobre el pistón.
  • Admite múltiples patrones de montaje con placas de interfaz
  • Todas las piezas de bloqueo están fabricadas en acero inoxidable Rc58.
  • Un (1) plano disponible para montar módulos utilitarios para una mayor funcionalidad
  • Características de alineación en el cuerpo del cambiador de herramientas para una mayor resistencia a la torsión y una mejor capacidad de servicio.
  • Dispone de sensores opcionales de bloqueo/desbloqueo.
Especificación Valor
Fuerza de cierre @ 80 psi (5,5 bar) 2300 N
Distancia máxima de bloqueo 2.03 mm
Tamaños de los puertos de paso (6) 3/8 NPT
Cantidad de puertos de paso neumático 6
Repetibilidad posicional 0.0152 mm
Límite de carga útil sugerido 25 kg
Capacidad de momento estático X/Y 56.5 Nm
Z Capacidad de momento estático 90.4 Nm
Peso lateral maestro 0.866 kg
Peso del lado de la herramienta 0.549 kg
Peso acoplado 1.42 kg
Tipo de accionamiento Neumático
Tipo de muñeca robótica Estándar
Color Negro
Hilos portuarios Roscas BSPP/G
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del cambiador de herramientas QC-22 Dibujos Inglés
QC-22 Euro Tool Changer Dibujo del cliente Dibujos Inglés
Manual del cambiador de herramientas QC-22 Manuales Inglés
Número de pieza Descripción
9120-TSS-HBQ-9483

Placa de interfaz de herramientas TSS para QC-20/21/22 – Vacía

Módulos compatibles

29 Resultados

Categoría de productos

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..