Cambiadores de herramientas

QC-76

QC-76-E Cambiador de herramientas

Los Cambiadores de herramientas robóticos de ATI permiten el intercambio totalmente automatizado de efectores finales con bloqueo seguro, paso de utilidades y alta repetibilidad. Diseñados para entornos difíciles y ciclos de uso elevados, aumentan el tiempo de actividad, la flexibilidad y la productividad en la automatización robótica

  • (5) puertos de paso de aire integrados de 3/8 G (BSPP) en un paquete compacto de 3,67 kg
  • La tecnología de bloqueo No-Touch permite una separación entre placas de hasta 2,0 mm al bloquear.
  • El diseño patentado del mecanismo de bloqueo a prueba de fallos reduce la fuerza que actúa sobre el pistón.
  • Montaje directo en muñecas de robot con patrón de montaje ISO de 125 mm para minimizar la altura de la pila. También admite patrones de montaje adicionales
  • Todas las piezas de bloqueo están fabricadas en acero inoxidable Rc58.
Número de modelo:  tool-changers-qc-76
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Accesorios Gráfico de carga útil

Características del producto

  • (5) puertos de paso de aire integrados de 3/8 G (BSPP) en un paquete compacto de 3,67 kg
  • La tecnología de bloqueo No-Touch permite una separación de la placa de hasta 2,0 mm al bloquear.
  • El diseño patentado del mecanismo de bloqueo a prueba de fallos reduce la fuerza que actúa sobre el pistón.
  • Montaje directo en muñecas de robot con patrón de montaje ISO de 125 mm para minimizar la altura de la pila. También admite patrones de montaje adicionales
  • Todas las piezas de bloqueo están fabricadas en acero inoxidable Rc58.
  • Tres (3) planos disponibles para montar módulos de utilidades para aumentar la funcionalidad
  • Características de alineación en el cuerpo del Cambiador de herramientas para una mayor resistencia a la torsión y una mejor capacidad de servicio.
  • Detección integrada de bloqueo/desbloqueo para comunicar el estado. No requiere SIP.
Especificación Valor
Fuerza de cierre @ 80 psi (5,5 bar) 12000 N
Distancia máxima de bloqueo 2.03 mm
Tamaños de los puertos de paso (5) 3/8 NPT
Cantidad de puertos de paso neumático 5
Repetibilidad posicional 0.0152 mm
Límite de carga útil sugerido 120 kg
Capacidad de momento estático X/Y 542 Nm
Z Capacidad de momento estático 701 Nm
Peso lateral maestro 2.25 kg
Peso del lado de la herramienta 1.43 kg
Peso acoplado 3.67 kg
Tipo de accionamiento Neumático
Tipo de muñeca robótica Estándar
Color Negro
Hilos portuarios Roscas BSPP/G
Descargar Tipo de descarga Idioma
QC-76 Euro Cambiador de herramientas con sensores PNP Plano [G (BSPP)] Dibujos Inglés
Dibujo del Cambiador de herramientas QC-76 Dibujos Inglés
Manual del Cambiador de herramientas base de la serie QC-76 (incl 76R y 76AMZB1F2T1 76FTF2T1) Manuales Inglés
Descargar Descripción
QC-76 Master-Euro QC-76 Master – Euro
QC-76 Herramienta-Euro QC-76 Herramienta – Euro
Número de pieza Descripción
9120-TSM-HBQ-9224

Placa de interfaz de herramientas TSM para QC-76 – Vacía

9120-TSM-HBB-9223

Placa de interfaz de herramientas TSM – Vacía

9120-TSM-VBB-8441

Placa de interfaz de herramientas TSM – Vacía

Módulos compatibles

83 Resultados

Categoría de productos

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..