Sensores de fuerza-par

Sensor de fuerza/par Sano74

Sano74 Kraft-/Drehmomentsensor, 130 N / 12 Nm Nutzlast, EtherCAT & RS485

  • Optimiert für die Roboterchirurgie – Sano74 wurde entwickelt, um die IEC 60601 ESD-Anforderungen zu übertreffen, und verfügt über eine konforme Beschichtung für chemische Beständigkeit gegen Desinfektionsspritzer zwischen den Eingriffen.
  • Vereinfachte Systemarchitektur – Sano74 unterstützt Daisy-Chaining über Dual-Port-EtherCAT, verfügt über einen seriellen Port für Online-Diagnosen und bietet eine 20-mm-Durchgangsbohrung für nachgelagerte Geräteversorgungen.
  • Hochpräzise Echtzeitdaten – Mit 5x höherer Auflösung und 8kHz Echtzeitdaten-Streaming bietet Sano74 erweiterte Genauigkeitsbereiche zur Unterstützung erweiterter chirurgischer Instrumente.
  • Optimierte Konnektivität – Sano74 bietet flexible Konnektivität mit FFC- und kabelgebundenen OEM-Optionen, EtherCAT IN/OUT, Stromschnittstelle und serieller RS485-Kommunikation.
  • Dynamische Umgebungsstabilität – Ausgestattet mit mehreren Thermistoren und Software-aktivierter Kompensation gewährleistet Sano74 statische und transiente Temperaturstabilität durch thermische Kalibrierung.
Ver todas las funciones
Número de modelo:  sano74-force-torque-sensor
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Accesorios Calibración

Características del producto

  • Optimizado para cirugía robótica: diseñado para superar los requisitos de la norma IEC 60601 ESD, Sano74 incluye un revestimiento de conformación para ofrecer resistencia química contra el exceso de desinfección entre procedimientos.
  • Arquitectura de sistema simplificada: Sano74 admite la conexión en cadena mediante EtherCAT de doble puerto, incluye un puerto serie para diagnósticos en línea y ofrece un orificio pasante de 20 mm para utilidades de dispositivos aguas abajo.
  • Datos de alta precisión en tiempo real: con una resolución 5 veces mayor y transmisión de datos en tiempo real a 8 kHz, Sano74 ofrece rangos de precisión ampliados para admitir instrumentos quirúrgicos de mayor tamaño.
  • Conectividad optimizada: Sano74 ofrece conectividad flexible con opciones FFC y OEM por cable, EtherCAT IN/OUT, interfaz de alimentación y comunicación serie RS485.
  • Estabilidad ambiental dinámica: equipado con varios termistores y compensación por software, Sano74 garantiza la estabilidad estática y transitoria de la temperatura mediante calibración térmica.
Especificación Valor
Intervalo de medida 130 N / 12 Nm
Alcance de detección
Rango de detección de fuerza X/Y ±130 N
Rango de detección de par X/Y ±12 Nm
Z Rango de detección de fuerza ±400 N
Z Rango de detección de par ±12 Nm
Resolución
Resolución de detección de fuerza X/Y 0.015 N
Resolución de detección de par X/Y 0.000715 Nm
Z Resolución de detección de fuerza 0.0325 N
Z Resolución de detección de par 0.000525 Nm
Sobrecarga
Fuerza X/Y Sobrecarga de un eje ±1200 N
Fuerza Z Sobrecarga de un eje ±4100 N
Sobrecarga de par en un eje X/Y ±67 Nm
Par Z Sobrecarga de un eje ±69 Nm
Rigidez
Fuerza X/Y Rigidez calculada 7.1×106 N/m
Par X/Y Rigidez calculada 6.4×106 N/m
Fuerza Z Rigidez calculada 1.3×107 N/m
Par Z Rigidez calculada 7.1×103 N/m
Otros
Altura 28.8 mm
Peso 0.175 kg
Diámetro 74 mm
Clasificación de la placa de interfaz IP20
Interfaz de comunicación EtherCAT y RS485
Precisión (% escala completa) 1%
Latencia <1 ms
Velocidad de datos 8 kHz / 3 MBd
Frecuencia de muestreo 8 kHz
Conector Direct-to-Board
Los valores de precisión varían en función del eje de medición. Para obtener especificaciones detalladas y datos de precisión específicos de cada eje, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Descargar Tipo de descarga Idioma
Manual de instrucciones del sensor de fuerza/par Sano74 Manuales Inglés
SANO74-M12 Sensor EtherCAT F/T pasante Dibujos Inglés
SANO74 ECAT3 Archivo ESI Software Inglés
Descargar Descripción
9105-SANO74-M12 Enlace al modelo CAD 3C para 9105-SANO74-M12
Número de pieza Descripción
Imagen por defecto 9105-FTI-SANO-EVALKIT  Kit de evaluación Sano74
CalibraciónRango de detección de fuerza X/YRango de detección de fuerza ZRango de detección de par X/YRango de detección de par ZResolución de detección de fuerza X/YZ Resolución de detección de fuerzaResolución de detección de par X/YZ Resolución de detección de par
SI-120-12130 N400 N12 Nm12 Nm0.015 N0.0325 N0.0007 Nm0.0005 Nm

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..