Características del producto
- Construcción modular: Las capacidades de alta potencia, refrigerante, servo, comunicación y señal discreta están integradas en módulos independientes que facilitan el mantenimiento, aumentando la homogeneidad y la flexibilidad para el cliente.
- Capacidad de momento y resistencia extremadamente altas: El QC-1210 utiliza el mismo mecanismo de bloqueo probado que los Cambiadores de herramientas de la serie QC-210, superando las especificaciones de carga de robot de 1350 kg.
- Cableado interno: Admite opciones integradas de válvula y DeviceNet, lo que facilita añadir y quitar la válvula y el módulo DeviceNet.
- Fácil colocación: Los módulos están diseñados para colocar los puertos eléctricos, neumáticos y de agua en línea. Los módulos se pueden reorganizar en el Cambiador de herramientas para adaptarse a las necesidades de configuración.
- Reducción de peso y tamaño: El peso y el tamaño se mantienen lo más reducidos posible sin reducir la fiabilidad ni el rendimiento.
- Placas adaptadoras de robot integradas: Disponibles para patrones de montaje de 200 mm a 315 mm.
- Altura de la pila cuando está bloqueada: 4.81 pulgadas (122,2 mm) (No incluye la placa de interfaz necesaria).
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Fuerza de cierre @ 80 psi (5,5 bar) | 93000 N |
| Distancia máxima de bloqueo | 1.02 mm |
| Repetibilidad posicional | 0.0152 mm |
| Límite de carga útil sugerido | 1350 kg |
| Capacidad de momento estático X/Y | 5420 Nm |
| Z Capacidad de momento estático | 5420 Nm |
| Peso lateral maestro | 17.7 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 10 kg |
| Peso acoplado | 27.8 kg |
| Tipo de accionamiento | Neumático |
| Tipo de muñeca robótica | Estándar |
| Color | Negro |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| QC-1210 Maestro | QC-1210 Maestro |
| Herramienta QC-1210 | Herramienta QC-1210 |
- Filtrar por Número de pieza
- JJ10
- JJ16
- JJ19
- JJ2
- JJ3
- JJ6
- JM2
- JM4
- Jxx-AIR-1
- Jxx-AIR-2
- Jxx-VALVE-1
- Jxx-VALVE-2
- Jxx-VALVE-3
- Jxx-VALVE-4
- Jxx-VALVE-5
- Jxx-VALVE-6
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
JJ10 | Módulo adaptador de montaje de doble cuña |
|
|
JJ16 | Adaptador para montaje en cuña, estilo raíl, 7 posiciones |
|
|
JJ19 | Adaptador de montaje en cuña estilo raíl EN, 4 posiciones, versión 1″ más larga del JJ13. |
|
|
JJ2 | Conjunto adaptador – Se utiliza para montar módulos con patrón J16 simple o doble en el QC |
|
|
JJ3 | Conjunto adaptador de montaje J16 simple o doble (ancho del adaptador 5″) |
|
|
JJ6 | Adaptador de módulo espaciador – Uso frente a ganchos de herramienta NA2/NA3 |
|
|
JM2 | Conjunto adaptador – Se utiliza para montar módulos PG0, PN2 o HA6 en QC |
|
|
JM4 | Conjunto adaptador para módulo V300 |
|
|
Jxx-AIR-1 | Adaptadores de aire Jxx |
|
|
Jxx-AIR-2 | Adaptador de aire de bloqueo/desbloqueo con entradas de sensor de bloqueo/desbloqueo/RTL con tornillería de acero inoxidable. |
|
|
Jxx-VALVE-1 | Adaptadores de válvula Jxx-Doble solenoide, paso de válvula, Prox y sensores de presión |
|
|
Jxx-VALVE-2 | Adaptadores de válvula Jxx con solenoide doble |
|
|
Jxx-VALVE-3 | Adaptadores de válvula Jxx con doble solenoide y paso de válvula |
|
|
Jxx-VALVE-4 | Adaptadores de válvula Jxx con un solo solenoide |
|
|
Jxx-VALVE-5 | Adaptadores de válvula Jxx con un solo solenoide y paso de válvula |
|
|
Jxx-VALVE-6 | Adaptadores de Válvula con Doble Solenoide con Paso de Válvula y Presostato |
|