Los Cambiadores de herramientas robóticos de ATI permiten el intercambio totalmente automatizado de efectores finales con bloqueo seguro, paso de utilidades y alta repetibilidad. Diseñados para entornos hostiles y uso de ciclo alto, aumentan el tiempo de actividad, la flexibilidad y la productividad en la automatización robótica.
- Construcción modular: Las capacidades de alta potencia, refrigerante, servo, comunicación y señal discreta están integradas en módulos independientes que facilitan el mantenimiento, aumentando la homogeneidad y la flexibilidad para el cliente.
- Capacidad de momento y resistencia extremadamente altas: El QC-1310 utiliza el mismo mecanismo de bloqueo probado que los Cambiadores de herramientas de la serie QC-310, superando las especificaciones de carga de robot de 2300 kg.
- Cableado interno: Admite válvulas integradas y opciones de módulos de control, lo que facilita la adición y eliminación de módulos.
- Altura de la pila cuando está bloqueada: 5.20 pulgadas (132,2 mm) (No incluye la placa de interfaz necesaria).
- Detección integrada de bloqueo y desbloqueo disponible.