Características del producto
- Construcción modular: Las capacidades de alta potencia, refrigerante, servo, comunicación y señal discreta están integradas en módulos independientes que facilitan el mantenimiento, aumentando la homogeneidad y la flexibilidad para el cliente.
- Capacidad de momento y resistencia extremadamente altas: El QC-210 utiliza el mismo mecanismo de bloqueo probado que los Cambiadores de herramientas de la serie QC-200, superando las especificaciones de carga de robot de 200 kg.
- Cableado interno: Admite opciones integradas de válvula y DeviceNet, lo que facilita añadir y quitar la válvula y el módulo DeviceNet.
- Fácil colocación: Los módulos están diseñados para colocar los puertos eléctricos, neumáticos y de agua en línea. Los módulos se pueden reorganizar en el Cambiador de herramientas para adaptarse a las necesidades de configuración.
- Reducción de peso y tamaño: El peso y el tamaño se mantienen lo más reducidos posible sin reducir la fiabilidad ni el rendimiento.
- Se monta directamente en la mayoría de los robots de 200 kg: Admite un patrón de montaje ISO de 125 mm con una altura de apilado de 103 mm.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Fuerza de cierre @ 80 psi (5,5 bar) | 31000 N |
| Distancia máxima de bloqueo | 2 mm |
| Repetibilidad posicional | 0.0152 mm |
| Límite de carga útil sugerido | 300 kg |
| Capacidad de momento estático X/Y | 2710 Nm |
| Z Capacidad de momento estático | 2260 Nm |
| Peso lateral maestro | 5.24 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 2.65 kg |
| Peso acoplado | 7.89 kg |
| Tipo de accionamiento | Neumático |
| Tipo de muñeca robótica | Estándar |
| Color | Negro |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
- Manuales
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Dibujo del Cambiador de herramientas QC-210 | Dibujos | Inglés |
| Módulo manual del Cambiador de herramientas de base QC-210 | Manuales | Inglés |
| Módulo de gancho TSL, rígido | Dibujos | Inglés |
| TSL Conjunto de placa de gancho para utillaje, en blanco | Dibujos | Inglés |
| Placa de interfaz de utillaje TSL – Vacía | Dibujos | Inglés |
| Módulo de pasador y buje TSL, rígido | Dibujos | Inglés |
| TSL Placa de interfaz de utillaje vertical – Vacía | Dibujos | Inglés |
| QC-210BMCT, JF2NA2, DA2, 0, 0NA3, AM2, SM | Dibujos | Inglés |
| TSL Placa de interfaz de utillaje vertical con (4)M8, (4) espigas M6 | Dibujos | Inglés |
| 9120-TSL-HBC-9039 – Dibujo del cliente | Dibujos | Inglés |
| Módulo de poste TSL, (1) módulo de pasador rígido y buje, 48″ de altura | Dibujos | Inglés |
| Módulo de poste TSL, (1) módulo de gancho rígido, 48″ de altura | Dibujos | Inglés |
| Módulo de poste TSL, (2) módulos de pasador rígido y buje, 48″ de altura | Dibujos | Inglés |
| Módulo de poste TSL, (2) módulos de gancho rígido, 48″ de altura | Dibujos | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| QC-210 Maestro | QC-210 Maestro |
| Herramienta QC-210 | Herramienta QC-210 |
| Espaciador QC-210 | QC-210 Espaciador, tipo atornillado de dos piezas |
- Filtrar por Número de pieza
- 9005-20-1335
- 9005-20-1938
- TSL
- JJ10
- JJ16
- JJ19
- JJ2
- JJ3
- JJ6
- JM2
- JM4
- JU10
- Jxx-AIR-1
- Jxx-AIR-2
- Jxx-VALVE-1
- Jxx-VALVE-2
- Jxx-VALVE-3
- Jxx-VALVE-4
- Jxx-VALVE-5
- Jxx-VALVE-6
- 9121-TSL-TH-5641
- 9120-TSL-HBB-4115
- 9121-NA2-T
- 9120-TSL-VBB-3328
- 9121-NA3-T
- 9120-TSL-VBC-11618
- 9120-TSL-HBC-9039
- 9120-TSL-RMB-R000
- 9120-TSL-RMH-R000
- 9120-TSL-PM-148B-R000
- 9120-TSL-PM-148H-R000
- 9120-TSL-PM-248B-R000
- 9120-TSL-PM-248H-R000
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9005-20-1335 |
Kit de subconjunto de tapa de carrera para QC-210 (9121-210CT y 9121-210CWT) |
|
|
9005-20-1938 |
Kit de subconjunto de tapa de carrera para QC-210, SS hdw. (9121-210CTZW25) |
|
|
TSL |
El sistema de soporte para herramientas grandes de ATI, o TSL, es compatible con los modelos QC-150 y superiores del cambiador de herramientas de ATI. El sistema está diseñado para la durabilidad, la longevidad y la máxima flexibilidad para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones de los clientes. El sistema configurable permite especificar la altura de la herramienta, el desplazamiento, el blindaje y la detección. Para ahorrar espacio, el TSL puede incluso almacenar dos herramientas en el mismo poste. Los TSL de ATI se utilizan actualmente en las principales plantas de automoción de todo el mundo. |
|
|
JJ10 | Módulo adaptador de montaje de doble cuña |
|
|
JJ16 | Adaptador para montaje en cuña, estilo raíl, 7 posiciones |
|
|
JJ19 | Adaptador de montaje en cuña estilo raíl EN, 4 posiciones, versión 1″ más larga del JJ13. |
|
|
JJ2 | Conjunto adaptador – Se utiliza para montar módulos con patrón J16 simple o doble en el QC |
|
|
JJ3 | Conjunto adaptador de montaje J16 simple o doble (ancho del adaptador 5″) |
|
|
JJ6 | Adaptador de módulo espaciador – Uso frente a ganchos de herramienta NA2/NA3 |
|
|
JM2 | Conjunto adaptador – Se utiliza para montar módulos PG0, PN2 o HA6 en QC |
|
|
JM4 | Conjunto adaptador para módulo V300 |
|
|
JU10 | Adaptador de válvula que permite utilizar el módulo de control CYE con la familia de cambiadores de herramientas QC-210 |
|
|
Jxx-AIR-1 | Adaptadores de aire Jxx |
|
|
Jxx-AIR-2 | Adaptador de aire de bloqueo/desbloqueo con entradas de sensor de bloqueo/desbloqueo/RTL con tornillería de acero inoxidable. |
|
|
Jxx-VALVE-1 | Adaptadores de válvula Jxx-Doble solenoide, paso de válvula, Prox y sensores de presión |
|
|
Jxx-VALVE-2 | Adaptadores de válvula Jxx con solenoide doble |
|
|
Jxx-VALVE-3 | Adaptadores de válvula Jxx con doble solenoide y paso de válvula |
|
|
Jxx-VALVE-4 | Adaptadores de válvula Jxx con un solo solenoide |
|
|
Jxx-VALVE-5 | Adaptadores de válvula Jxx con un solo solenoide y paso de válvula |
|
|
Jxx-VALVE-6 | Adaptadores de Válvula con Doble Solenoide con Paso de Válvula y Presostato |
|
|
9121-TSL-TH-5641 |
TSL Conjunto de placa de gancho para utillaje, en blanco |
|
|
9120-TSL-HBB-4115 |
Placa de interfaz de utillaje TSL – Vacía |
|
|
9121-NA2-T |
QC-210 Módulo de gancho para herramientas, lado derecho |
|
|
9120-TSL-VBB-3328 |
TSL Placa de interfaz de utillaje vertical – Vacía |
|
|
9121-NA3-T |
QC-210 Módulo de gancho para herramientas, lado izquierdo |
|
|
9120-TSL-VBC-11618 |
TSL Placa de interfaz de utillaje vertical con (4)M8, (4) espigas M6 |
|
|
9120-TSL-HBC-9039 |
TSL Placa de interfaz de utillaje para QC-210, 125 mm C.A., (2) pasador 10, (6) M10, 100 mm pasante |
|
|
9120-TSL-RMB-R000 |
Módulo de pasador y buje TSL, rígido |
|
|
9120-TSL-RMH-R000 |
Módulo de gancho TSL, rígido |
|
|
9120-TSL-PM-148B-R000 |
Módulo de poste TSL, (1) módulo de pasador rígido y buje, 48″ de altura |
|
|
9120-TSL-PM-148H-R000 |
Módulo de poste TSL, (1) módulo de gancho rígido, 48″ de altura |
|
|
9120-TSL-PM-248B-R000 |
Módulo de poste TSL, (2) módulos de pasador rígido y buje, 48″ de altura |
|
|
9120-TSL-PM-248H-R000 |
Módulo de poste TSL, soporte doble con (2) módulos de gancho rígido, 48″ de altura |
|