Características del producto
- Construcción modular: Las capacidades de alta potencia, refrigerante, servo, comunicación y señal discreta están integradas en módulos independientes que facilitan el mantenimiento, aumentando la homogeneidad y la flexibilidad para el cliente.
- Los sensores de preparación (2) detectan cuando la placa de la herramienta está a menos de 1,5 mm de la placa maestra, lo que indica que está lista para bloquearse.
- El diseño patentado del mecanismo de bloqueo a prueba de fallos reduce la fuerza que actúa sobre el pistón.
- El gran diámetro del pistón y el recorrido de la bola hacia fuera aumentan la capacidad de momento.
- Todas las piezas de bloqueo son de acero inoxidable Rc58.
- Detección integrada de bloqueo/desbloqueo para mayor seguridad.
- Se monta directamente en la mayoría de robots de 500 Kg (no requiere SIP).
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Fuerza de cierre @ 80 psi (5,5 bar) | 38000 N |
| Distancia máxima de bloqueo | 2.54 mm |
| Repetibilidad posicional | 0.0152 mm |
| Límite de carga útil sugerido | 510 kg |
| Capacidad de momento estático X/Y | 3290 Nm |
| Z Capacidad de momento estático | 3160 Nm |
| Peso lateral maestro | 13.9 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 7.48 kg |
| Peso acoplado | 21.4 kg |
| Tipo de accionamiento | Neumático |
| Tipo de muñeca robótica | Estándar |
| Color | Negro |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
- Manuales
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| QC-313 Dibujo del Cambiador de herramientas | Dibujos | Inglés |
| Manual del Cambiador de herramientas de base de la serie QC-313 | Manuales | Inglés |
| Módulo de gancho TSL, rígido | Dibujos | Inglés |
| TSL Conjunto de placa de gancho para utillaje, en blanco | Dibujos | Inglés |
| Módulo de pasador y buje TSL, rígido | Dibujos | Inglés |
| TSL Placa de interfaz de utillaje vertical – Vacía | Dibujos | Inglés |
| TSL Placa de interfaz de utillaje vertical con (4)M8, (4) espigas M6 | Dibujos | Inglés |
| Módulo de poste TSL, (1) módulo de pasador rígido y buje, 48″ de altura | Dibujos | Inglés |
| Módulo de poste TSL, (1) módulo de gancho rígido, 48″ de altura | Dibujos | Inglés |
| Módulo de poste TSL, (2) módulos de gancho rígido, 48″ de altura | Dibujos | Inglés |
| Módulo de poste TSL, (2) módulos de pasador rígido y buje, 48″ de altura | Dibujos | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| Herramienta QC-313 | Herramienta QC-313 |
| QC-313 Maestro | QC-313 Maestro |
- Filtrar por Número de pieza
- TSL
- JJ10
- JJ16
- JJ2
- JJ3
- JJ6
- JM2
- JM4
- Jxx-AIR-1
- Jxx-AIR-2
- Jxx-VALVE-1
- Jxx-VALVE-2
- Jxx-VALVE-3
- Jxx-VALVE-4
- Jxx-VALVE-5
- Jxx-VALVE-6
- 9121-TSL-TH-5641
- 9120-TSL-VBB-3328
- 9120-TSL-VBC-11618
- 9120-TSL-RMB-R000
- 9120-TSL-RMH-R000
- 9120-TSL-PM-148B-R000
- 9120-TSL-PM-148H-R000
- 9120-TSL-PM-248H-R000
- 9120-TSL-PM-248B-R000
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
TSL |
El sistema de soporte para herramientas grandes de ATI, o TSL, es compatible con los modelos QC-150 y superiores del cambiador de herramientas de ATI. El sistema está diseñado para la durabilidad, la longevidad y la máxima flexibilidad para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones de los clientes. El sistema configurable permite especificar la altura de la herramienta, el desplazamiento, el blindaje y la detección. Para ahorrar espacio, el TSL puede incluso almacenar dos herramientas en el mismo poste. Los TSL de ATI se utilizan actualmente en las principales plantas de automoción de todo el mundo. |
|
|
JJ10 | Módulo adaptador de montaje de doble cuña |
|
|
JJ16 | Adaptador para montaje en cuña, estilo raíl, 7 posiciones |
|
|
JJ2 | Conjunto adaptador – Se utiliza para montar módulos con patrón J16 simple o doble en el QC |
|
|
JJ3 | Conjunto adaptador de montaje J16 simple o doble (ancho del adaptador 5″) |
|
|
JJ6 | Adaptador de módulo espaciador – Uso frente a ganchos de herramienta NA2/NA3 |
|
|
JM2 | Conjunto adaptador – Se utiliza para montar módulos PG0, PN2 o HA6 en QC |
|
|
JM4 | Conjunto adaptador para módulo V300 |
|
|
Jxx-AIR-1 | Adaptadores de aire Jxx |
|
|
Jxx-AIR-2 | Adaptador de aire de bloqueo/desbloqueo con entradas de sensor de bloqueo/desbloqueo/RTL con tornillería de acero inoxidable. |
|
|
Jxx-VALVE-1 | Adaptadores de válvula Jxx-Doble solenoide, paso de válvula, Prox y sensores de presión |
|
|
Jxx-VALVE-2 | Adaptadores de válvula Jxx con solenoide doble |
|
|
Jxx-VALVE-3 | Adaptadores de válvula Jxx con doble solenoide y paso de válvula |
|
|
Jxx-VALVE-4 | Adaptadores de válvula Jxx con un solo solenoide |
|
|
Jxx-VALVE-5 | Adaptadores de válvula Jxx con un solo solenoide y paso de válvula |
|
|
Jxx-VALVE-6 | Adaptadores de Válvula con Doble Solenoide con Paso de Válvula y Presostato |
|
|
9121-TSL-TH-5641 |
TSL Conjunto de placa de gancho para utillaje, en blanco |
|
|
9120-TSL-VBB-3328 |
TSL Placa de interfaz de utillaje vertical – Vacía |
|
|
9120-TSL-VBC-11618 |
TSL Placa de interfaz de utillaje vertical con (4)M8, (4) espigas M6 |
|
|
9120-TSL-RMB-R000 |
Módulo de pasador y buje TSL, rígido |
|
|
9120-TSL-RMH-R000 |
Módulo de gancho TSL, rígido |
|
|
9120-TSL-PM-148B-R000 |
Módulo de poste TSL, (1) módulo de pasador rígido y buje, 48″ de altura |
|
|
9120-TSL-PM-148H-R000 |
Módulo de poste TSL, (1) módulo de gancho rígido, 48″ de altura |
|
|
9120-TSL-PM-248H-R000 |
Módulo de poste TSL, soporte doble con (2) módulos de gancho rígido, 48″ de altura |
|
|
9120-TSL-PM-248B-R000 |
Módulo de poste TSL, (2) módulos de pasador rígido y buje, 48″ de altura |
|