Cambiadores de herramientas

Cambiador de herramientas QC-50

Cambiador de herramientas QC-50

Los cambiadores de herramientas robóticos ATI permiten el intercambio totalmente automatizado de efectores finales con bloqueo seguro, paso de utilidades y alta repetibilidad. Diseñados para entornos hostiles y uso de ciclo alto, aumentan el tiempo de actividad, la flexibilidad y la productividad en la automatización robótica.

  • (16) M5 y (4) 1/8 G (BSPP) Puertos de paso de aire integrados en un paquete compacto de 2,31 kg
  • La tecnología de bloqueo No-Touch permite una separación entre placas de hasta 3,0 mm al bloquear.
  • El diseño patentado del mecanismo de bloqueo a prueba de fallos reduce la fuerza que actúa sobre el pistón.
  • Montaje directo en muñecas de robot con patrón de montaje ISO de 100 mm para minimizar la altura de la pila. También admite patrones de montaje adicionales
  • Todas las piezas de bloqueo están fabricadas en acero inoxidable Rc58.
Número de modelo:  QC-50
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Accesorios

Características del producto

  • (16) M5 y (4) 1/8 G (BSPP) Puertos de paso de aire integrados en un paquete compacto de 2,31 kg
  • La tecnología de bloqueo No-Touch permite una separación de la placa de hasta 3,0 mm al bloquear.
  • El diseño patentado del mecanismo de bloqueo a prueba de fallos reduce la fuerza que actúa sobre el pistón.
  • Montaje directo en muñecas de robot con patrón de montaje ISO de 100 mm para minimizar la altura de la pila. También admite patrones de montaje adicionales
  • Todas las piezas de bloqueo están fabricadas en acero inoxidable Rc58.
  • Cuatro (4) planos disponibles para montar módulos de utilidades para aumentar la funcionalidad
  • Características de alineación en el cuerpo del cambiador de herramientas para una mayor resistencia a la torsión y un mejor mantenimiento.
  • Detección integrada de bloqueo/desbloqueo para comunicar el estado. No requiere SIP.
Especificación Valor
Fuerza de cierre @ 80 psi (5,5 bar) 5800 N
Distancia máxima de bloqueo 2.54 mm
Tamaños de los puertos de paso (16) M5 y (4) 1/8 BSPP
Cantidad de puertos de paso neumático 20
Repetibilidad posicional 0.0152 mm
Límite de carga útil sugerido 50 kg
Capacidad de momento estático X/Y 226 Nm
Z Capacidad de momento estático 226 Nm
Peso lateral maestro 1.53 kg
Peso del lado de la herramienta 0.78 kg
Peso acoplado 2.31 kg
Tipo de accionamiento Neumático
Tipo de muñeca robótica Estándar
Color Negro
Hilos portuarios Roscas BSPP/G
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del Cambiador de herramientas QC-50 Dibujos Inglés
Módulo manual Cambiador de herramientas QC-50 Manuales Inglés
Descargar Descripción
QC-50 Herramienta-Euro Herramienta QC-50 – Euro
QC-50 Master-Euro QC-50 Master – Euro
Número de pieza Descripción
Portaherramientas con cambiadores de herramientas TSM

El sistema de portaherramientas mediano de ATI, o TSM, es compatible con la gama media de cambiadores de herramientas. TSM Pin & Bushing es compatible con QC-60 hasta QC-110. TSM V-Block es compatible con QC-40 hasta QC-110. Estos sistemas están diseñados para ofrecer la máxima flexibilidad y adaptarse a la mayoría de las aplicaciones de los clientes. El sistema modular le permite construir su propio estante de almacenamiento de herramientas basándose en el número de herramientas, posicionamiento, orientación y disposiciones de montaje requeridas. Las opciones de montaje de TSM ofrecen opciones únicas para utilizar una disposición completa de módulos, o utilizar sólo los módulos de pasador y casquillo de interfaz de herramientas y montarlos en su propia fijación.

Módulos compatibles

66 Resultados

Categoría de productos

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..