Dispositivo de conformidad

Compensadores universales de conformidad: U1-050

Compensadores universales de conformidad: U1-050

  • Conformidad universal: El mecanismo patentado proporciona conformidad simultánea lateral X-Y, rotación X-Y-Z y compresión Z, lo que permite al robot superar desalineaciones graves entre la herramienta y la pieza de trabajo.
  • Rearme neumático: Mientras que los muelles proporcionan una precarga mínima, un pistón accionado neumáticamente devuelve la unidad a una posición central repetible.
  • Rigidez ajustable: Variando la presión neumática en el pistón de reajuste, se puede ajustar la rigidez de conformidad para cada aplicación o carga útil.
  • Sensores integrados: Un sensor de conformidad opcional controla la proximidad interna del pistón.
  • Patrón de montaje ISO: Para montaje directo en muchos robots sin necesidad de adaptadores.
  • Configuraciones flexibles: Las opciones incluyen un sensor de conformidad PNP o NPN, una funda de goma para protección del entorno y patrones de tornillos de placa de herramientas personalizados.

Número de modelo: U1-050
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D

Características del producto

  • Conformidad universal: El mecanismo patentado proporciona conformidad simultánea lateral X-Y, rotación X-Y-Z y compresión Z, lo que permite al robot superar desalineaciones graves entre la herramienta y la pieza de trabajo.
  • Rearme neumático: Mientras que los muelles proporcionan una precarga mínima, un pistón accionado neumáticamente devuelve la unidad a una posición central repetible.
  • Rigidez ajustable: Variando la presión neumática en el pistón de reajuste, se puede ajustar la rigidez de conformidad para cada aplicación o carga útil.
  • Sensores integrados: Un sensor de conformidad opcional controla la proximidad interna del pistón.
  • Patrón de montaje ISO: Para montaje directo en muchos robots sin necesidad de adaptadores.
  • Configuraciones flexibles: Las opciones incluyen un sensor de conformidad PNP o NPN, una funda de goma para protección del entorno y patrones de tornillos de placa de herramientas personalizados.
Especificación Valor
Movimiento de conformidad Universal
Temperatura ambiente -28,9 °C a 65,6 °C
Carga útil máxima 4.99 kg
Presión máxima para el ajuste de la rigidez de la conformidad 2.1 bar
Presión nominal de funcionamiento 5.5 bar
Repetibilidad posicional X-Y ±0,15 mm
Vida nominal 1 millón de ciclos
Opción de detección PNP o NPN
Peso 0.635 kg
Rotación eje X/Y ±3°
X/Y Lateral 2.8 mm
X/Y Momento estático máximo 2.3 Nm
Rotación del eje Z ±8°
Compresión Z 6.1 mm
Z Momento estático máximo 1.1 Nm
Descargar Tipo de descarga Idioma
Compensador de Cumplimiento Universal, 31.5 Boss, 50mm BC, Sensor NPN, Cable Cableado 5m , Puerto M5, Herramienta 2131 IP, Bloqueo Dibujos Inglés
Compensador de Cumplimiento Universal, 31.5 Boss, 50mm BC, Sensor PNP, Cable de 0.25m y 90 Deg LED Pico, Puerto M5, Bloqueo Dibujos Inglés
Compensador de Cumplimiento Universal, Jefe 31.5, 50mm BC, Sensor de Bloqueo PNP, Cable Cableado 0.25m & LED 90 Deg Enchufe M8, Puerto M5, Herramienta 2131 IP, Bloqueo Dibujos Inglés
Compensador de Cumplimiento Universal, Jefe 31.5, 50mm BC, Sensor de Bloqueo PNP, Cable Cableado 0.25m & LED 90 Deg Enchufe M8, Puerto M5, Herramienta 2131 IP, Bloqueo, Bota C1 Dibujos Inglés
Manual del Compensador de Cumplimiento Universal Manuales Inglés
Descargar Descripción
Patrón de montaje UCC 50 mm Compensador de Cumplimiento Universal, 31.5 Boss, 50mm BC, Sensor PNP, Cable de 0.25m y 90 Deg LED Pico, Puerto M5, Herramienta 2131 IP, Bloqueo

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..