ATI AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Productos
Categorías del producto
Etiquetas del producto
Rotura axial
Patrón de círculo de pernos
Longitud y salida del cable
Centro de Cumplimiento
Color
Interfaz de comunicación
Rango de fuerza de cumplimiento
Conector
Diámetro
Descatalogado
Altura
Clasificación de la placa de interfaz
Clasificación IP
Cumplimiento lateral
Velocidad máxima
Potencia del motor
Tipo de motor
Nuevo
Opciones
Carga útil
Hilos portuarios
Opción de retención de posición
Tipo de muñeca robótica
Interruptor de estado sólido
Utilización
Peso
Rango de detección de fuerza X/Y
Resolución de detección de fuerza X/Y
Rango de detección de par X/Y
Resolución de detección de par XY
Z Rango de detección de fuerza
Z Resolución de detección de fuerza
Z Rango de detección de par
Z Resolución de detección de par
- Accionamiento neumático
- 1.5 kg Límite de carga útil sugerido
- Accionamiento neumático
- 16 kg Límite de carga útil sugerido
- Accionamiento neumático
- 16 kg Límite de carga útil sugerido
- Accionamiento eléctrico
- 18 kg Límite de carga útil sugerido
- Accionamiento neumático
- 25 kg Límite de carga útil sugerido
- Accionamiento neumático
- 25 kg Límite de carga útil sugerido
- Accionamiento neumático
- 25 kg Límite de carga útil sugerido
- Accionamiento neumático
- 35 kg Límite de carga útil sugerido
- Accionamiento neumático
- 60 kg Límite de carga útil sugerido