Caractéristiques du produit
- Convient pour l’ébavurage, le chanfreinage et le grattage de pièces en plastique, en aluminium, en acier et en laiton.
- Remplace avantageusement les opérations d’ébavurage à la main.
- Utilise des lames et des supports standard de l’industrie.
- La conformité radiale et axiale flottante réduit la programmation du robot.
- La force de conformité est réglable en faisant varier la pression de l’air d’alimentation.
- Se monte sur un robot, un banc ou un dispositif de fixation.
| Specification | Value |
|---|---|
| Conformité axiale | 8 mm |
| Force de conformité axiale | 13 N – 67 N |
| Collet | Serrure à bille unique – interface avec les lames Noga ou Shaviv |
| Type de changement de support | Manuel |
| Caractéristiques de montage | Queue d’aronde arrière uniquement |
| Conformité radiale | ±5.5º |
| Force de conformité radiale | 25 N – 76 N |
| Poids | 1.1 kg |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9005-50-6115 (45 degrés) | Plaque d’interface QC-22T vers queue d’aronde Style A 45u00b0 |
| 9005-50-6080 | Kit de plaque d’interface, queue d’aronde Style A à BC 50, (4) M6, Boss 31.5, Dowel 6 |
| 9005-50-6056 | Bloc d’outils pour porte-embouts, CDB |
| 9150-CDB-8-11-000 | Lame d’ébavurage conforme, course de 8 mm, conformité radiale de 11 degrés |
| 9005-50-6115 (90 degrés) | Plaque d’interface QC-22T vers queue d’aronde Style A 90u00b0 |
| 9005-50-1005 | Kit d’adaptation pour montage arrière (série RC100, série RC300) |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9005-50-1005
- 9005-50-6080
- 9005-50-6081
- 9005-50-6082
- 9005-50-6115
- 9005-50-6069
- 9005-50-6071
- 9005-50-6070
- 9005-50-6072
- 9005-50-6073
- 9005-50-6074
- 9005-50-6075
- 9005-50-6076
- 9005-50-6078
- 9005-50-6079
- 9005-50-6056
- 9005-50-6052
- 9005-50-6160
- 9005-50-6164
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9005-50-1005 | Kit d’ébauche de queue d’aronde « Style A » (CDB, RC100, RC300) |
|
|
9005-50-6080 |
Queue d’aronde Kit BC50 « Style A » (CDB, RC100, RC300) (4) M6, Boss 31.5, Dowel 6 |
|
|
9005-50-6081 |
Queue d’aronde BC31.5 Kit « Style A » (CDB, RC100, RC300) (4) M5, Boss 20, Dowel 5 |
|
|
9005-50-6082 |
Queue d’aronde BC31.5 Kit « Style A » (CDB, RC100, RC300) (7) M5, Boss 20, Dowel 5 |
|
|
9005-50-6115 |
Plaque d’interface QC-22T à queue d’aronde Style A 45⁰ et 90⁰ (CDB, RC100, RC300) BC63, M6, Boss 40, Dowel |
|
|
9005-50-6069 |
CDB Insert, Style C, Scraper, Shaviv C42 |
|
|
9005-50-6071 | Insert CDB, Style E, lame, Shaviv E100 |
|
|
9005-50-6070 |
Insert CDB, Style D, Grattoir à tôle, Shaviv D80C |
|
|
9005-50-6072 |
Insert CDB, Style E, lame, Shaviv E100C |
|
|
9005-50-6073 |
Insert CDB, Style E, lame, Shaviv E100D |
|
|
9005-50-6074 |
Insert CDB, Style E, Lame, Shaviv E200 |
|
|
9005-50-6075 |
Insert CDB, Style E, lame, Shaviv E300 |
|
|
9005-50-6076 |
Insert CDB, Style E, lame, Shaviv E320 |
|
|
9005-50-6078 |
Insert CDB, Style F, Fraise, Shaviv F20 |
|
|
9005-50-6079 |
Insert CDB, Style F, Fraise, Shaviv F26X |
|
|
9005-50-6056 | Porte-embout Bloc d’outils |
|
|
9005-50-6052 | Kit de changement d’outil média |
|
|
9005-50-6160 |
Filtre coalescent / Régulateur Kit de préparation d’air (air sec). Entrée d’air 1/2″ NPT. Sortie d’air : raccord de tube 5/32″. Fourni avec un tuyau de 10 pieds pour l’air de conformité (5/32″). |
|
|
9005-50-6164 |
Régulateur, 1-60 psi, 1/4 NPT. Entrée : 1/4″ NPT. Sortie : 1/4″ NPT. |
|