Caractéristiques du produit
- Le système modulaire permet la personnalisation
- Goupilles et bagues – Acier trempé pour assurer une chute répétée de l’outil
- Utilisez le rail et la base extrudés, ou montez les racks sur votre propre plate-forme
- Les goupilles coniques doubles facilitent la programmation du robot
- Option capteur de proximité
- S’adapte également aux supports d’outils TSL ou TSS
- Filtrer par Type
- Manuels
- Dessins
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| 9610-20-1114 | Manuels | Anglais |
| 9230-20-1880 | Dessins | Anglais |
| 9230-20-1920 | Dessins | Anglais |
| 9230-20-3198 | Dessins | Anglais |
| Plaque d’interface d’outillage TSM pour QC-76 – vierge | Dessins | Anglais |
| Plaque d’interface d’outillage TSM pour QC-110 – vierge | Dessins | Anglais |
| Module de montage TSM à broches et douilles – Rigide | Dessins | Anglais |
| Plaque d’interface d’outillage TSM – vierge | Dessins | Anglais |
| Plaque d’interface d’outillage TSM – vierge | Dessins | Anglais |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-TSM-HBB-9223
- 9120-TSM-HBQ-8439
- 9120-TSM-HBQ-9224
- 9120-TSM-VBB-8441
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSM-HBB-9223 |
Plaque d’interface d’outillage TSM – vierge |
|
|
9120-TSM-HBQ-8439 |
Plaque d’interface d’outillage TSM pour QC-110 – vierge |
|
|
9120-TSM-HBQ-9224 |
Plaque d’interface d’outillage TSM pour QC-76 – vierge |
|
|
9120-TSM-VBB-8441 |
Plaque d’interface d’outillage TSM – vierge |
|