Modules de changement d’outils

Modules aériens : AA2

Modules aériens : AA2

(2) orifices 1/2 NPT auto-obturants (côté maître), (2) orifices 1/2 NPT auto-obturants ou traversants (côté outil), module air seulement

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  AA2
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Fournit un service d’air entre le maître et les plaques d’outils.
  • orifices 1/2 NPT.
  • (2) orifices auto-obturants (côté maître).
  • (2) orifices auto-obturants OU (2) orifices de passage (côté outil).
  • 6,9 bars (100 psi) maximum.
  • Ne convient pas pour le service sous vide.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium anodisé
  • Composants de la valve en acier inoxydable
  • Joints en nitrile
  • Bouchon de l’orifice latéral de l’outil en PVC
Specification Value
Débit nominal 1.6
Poids du côté maître 0.54 kg
Poids du côté de l’outil 0.41 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-AA2 Dessins Anglais
9620-20-D-AA2,AM2 Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-AA2-T Module d’outils pneumatiques avec (2) orifices NPT auto-obturants u00bdu201d
9121-AA2-M Module maître pneumatique avec (2) ports NPT auto-obturants u00bdu201d
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-AA2-M (2) orifices auto-obturants 1/2 NPT
Support d'outils 9121-AA2-T (2) orifices auto-obturants 1/2 NPT
Support d'outils 9121-AA3-T (2) orifices de passage 1/2 NPT

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.