Caractéristiques du produit
- Fournit un service d’air entre le maître et les plaques d’outils.
- Orifices G 3/4 (BSPP).
- (2) orifices auto-obturants (côté maître et côté outil).
- 6,9 bars (100 psi) maximum.
- Ne convient pas pour le service sous vide.
| Specification | Value |
|---|---|
| Débit nominal | |
| Poids du côté maître | |
| Poids du côté de l’outil | 1.02 kg |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type d’utilité | Air |
- Filtrer par Type
- Manuels
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Manuel du module d’air AL2 | Manuels | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9121-AL2-M | Module maître pneumatique avec (2) orifices 3/4 G auto-obturants |
| 9121-AL2-T | Module pneumatique avec (2) orifices 3/4 G auto-obturants |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9121-AL2-M
- 9121-AL2-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AL2-M | (2) orifices G 3/4 (BSPP) auto-obturants – Module air seul |
|
|
9121-AL2-T | (2) orifices G 3/4 (BSPP) auto-obturants – Module air seul |
|