Modules de changement d’outils

Modules d’air : AN2A

Modules d’air : AN2A

(2) orifices auto-obturants 3/8 NPT (côté maître), (2) orifices de passage 3/8 NPT (côté outil), module air seulement

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  AN2A
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Fournit un service d’air entre le maître et les plaques d’outils.
  • orifices 3/8 NPT.
  • (2) orifices auto-obturants (côté maître).
  • (2) orifices de passage (côté outil).
  • 6,9 bars (100 psi) maximum.
  • Ne convient pas pour le service sous vide.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium anodisé
  • Composants de la valve en acier inoxydable, en nitrile et en PVC
  • Joints en nitrile
Specification Value
Débit nominal 1.4
Poids du côté maître 0.27 kg
Poids du côté de l’outil 0.20 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
AN2A-M,AN2AU-T Dessin du module d’air Dessins Anglais
Manuel du module d’air AN2A-M,AN2AU-T Manuels Anglais
Télécharger Description
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-AN2A-M (2) orifices 3/8 auto-obturants, module air seulement – côté maître
Support d'outils 9120-AN2AU-T (2) orifices de passage 3/8, module d’air seul – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.