Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Fournit un service d’air entre le maître et les plaques d’outils.
- (6) orifices G3/8 auto-obturants et (4) orifices de passage G1/2.
- 6,9 bars (100 psi) maximum.
- les orifices auto-obturants (6) ne permettent pas le fonctionnement sous vide.
Matériaux
- Boîtiers en aluminium anodisé
- Composants des vannes en acier inoxydable, Nitrile et PVC
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Débit nominal | 1.6 pour les ports G3/8 S1 – S6, 4.0 pour les ports G1/2 P1 – P4 |
| Poids du côté maître | 1.77 kg |
| Poids du côté de l’outil | 1.27 kg |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type d’utilité | Air |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9121-AN5-M
- 9121-AN5-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AN5-M | Module pneumatique, (6) orifices G3/8 à obturation automatique et (4) orifices de passage G1/2 – côté maître |
|
|
9121-AN5-T | Module pneumatique, (6) orifices G3/8 auto-obturants et (4) orifices G1/2 traversants – Côté outil |
|