Modules de changement d’outils

Modules d’air : AQ2

Modules d’air : AQ2

(4) Orifices G 1/2 (BSPP) auto-étanches (AQ2-M/T) et de passage (AQ7-T) – Module d’air uniquement

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  AQ2
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Fournit un service d’air entre le maître et les plaques d’outils.
  • Orifices G 1/2 (BSPP).
  • (4) orifices auto-obturants (côté maître et côté outil).
  • 6,9 bars (100 psi) maximum.
  • Ne convient pas pour le service sous vide.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium anodisé
  • Composants de la vanne en acier inoxydable
  • Joints en nitrile
Spécifications Valeur
Débit nominal 3.1
Poids du côté maître 1.20 kg
Poids du côté de l’outil 0.86 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module d’air AQ2 Dessins Anglais
Dessin du module AQ2-M,AQ7-T Dessins Anglais
Manuel du module d’air AQ2 Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-AQ7-T Module pneumatique avec (4) ports de passage u00bd G – Côté outil
9121-AQ2-T Module d’outils pneumatiques avec (4) orifices auto-étanches u00bdu201d G
9121-AQ2-M Module maître pneumatique avec (4) orifices auto-obturants u00bd G
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-AQ2-M (4) orifices G 1/2 (BSPP) auto-obturants – Module d’air uniquement – côté maître
Support d'outils 9121-AQ2-T (4) orifices G 1/2 (BSPP) auto-obturants – Module d’air uniquement – Côté outil
Support d'outils 9121-AQ7-T (4) orifices de passage G 1/2 (BSPP) – Module d’air uniquement – Côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.