Modules de changement d’outils

Modules aériens : P38A

Modules aériens : P38A

(4) Orifices de passage 3/8 NPT ou G 3/8 (BSPP) pour module pneumatique. Orifice axial.

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  P38A
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • ports 3/8 NPT ou G (BSPP).
  • (4) orifices de passage pneumatique.
  • Orifice axial.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium anodisé
  • Joints en nitrile
Specification Value
Débit nominal 2.45
Poids du côté maître 0.21 kg
Poids du côté de l’outil 0.21 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-P38A Dessins Anglais
9630-20-P38A-E Dessins Anglais
9620-20-D-P38 Manuels Anglais
Télécharger Description
9120-P38A-T-E Module d’outils pneumatiques avec (4) orifices axiaux G 3/8 traversants
9120-P38A-M Master (4) 3/8NPT Axial Ports Manifold
9120-P38A-M-E Module pneumatique maître avec (4) orifices axiaux G 3/8 traversants
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-P38A-M (4) Orifices de passage 3/8 NPT ou G 3/8 (BSPP) pour module pneumatique. Orifice axial.
Support d'outils 9120-P38A-M-E (4) Orifices de passage 3/8 NPT ou G 3/8 (BSPP) pour module pneumatique. Orifice axial.
Support d'outils 9120-P38A-T (4) Orifices de passage 3/8 NPT ou G 3/8 (BSPP) pour module pneumatique. Orifice axial.
Support d'outils 9120-P38A-T-E (4) Orifices de passage 3/8 NPT ou G 3/8 (BSPP) pour module pneumatique. Orifice axial.

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.