Modules de changement d’outils

Module Fluide/Air : FH10

Module Fluide/Air : FH10

Module produit/air en acier inoxydable avec (5) orifices G 1/2 (BSPP) auto-étanches, clapets 3/8

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  FH10
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Fournit un service fluide/air aux plaques Master et Tool.
  • orifices G de 1/2″.
  • (5) orifices auto-obturants (côté maître et côté outil).
  • acier inoxydable de la série 300 pour une protection contre la corrosion.
  • 6,9 bars (100 psi) maximum.
  • Ne convient pas pour le service sous vide.

Matériaux

  • Boîtiers en acier inoxydable
  • Composants de la vanne en acier inoxydable, en nitrile et en PVC
Specification Value
Débit nominal 1.6
Poids du côté maître 3.25 kg
Poids du côté de l’outil 2.33 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Fluide/Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-FH10 Dessins Anglais
9630-20-FH10M-AQ4T Dessins Anglais
9620-20-D-FF4 FH10 Manuels Anglais
Télécharger Description
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-AQ4-T Module pneumatique avec (1) G 1/2 (BSPP), 3/8 Poppets à S5 – côté outil
Support d'outils 9121-FH10-M Module produit/air en acier inoxydable avec (5) orifices G 1/2 (BSPP) auto-étanches, clapets 3/8 – côté maître
Support d'outils 9121-FH10-T Module produit/air en acier inoxydable avec (5) orifices G 1/2 (BSPP) à obturation automatique, clapets 3/8 – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.