Modules de changement d’outils

Modules hydrauliques : F2Hx14x

Modules hydrauliques : F2Hx14x

Module hydraulique, (2) ports avec pressions nominales et filetages selon la liste

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  F2Hx14x
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Fournit un ou plusieurs ports hydrauliques à basse ou haute pression dans un seul module.
  • Le coupleur auto-étanche pour la connexion hydraulique minimise les gouttes.
  • Des goupilles de pré-alignement assurent un engagement correct du coupleur.
  • Le robot du client doit vaincre la pression dans les coupleurs lorsqu’il entraîne les modules Maître et Outil ensemble. La pompe doit être arrêtée pendant les changements d’outils.
  • Le client doit utiliser des conduites flexibles pour tous les raccordements de plomberie. Les raccords de tuyaux rigides ne sont pas acceptables car ils ne permettent pas d’aligner et d’engager correctement les moitiés du coupleur.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium
  • Douilles et goupilles en acier
  • Coupleurs en acier inoxydable
  • Joints en Viton
Specification Value
Débit nominal 1/4 pour 0,46
Poids du côté maître 0.71 kg
Poids du côté de l’outil 0.61 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Hydraulique
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module F2Hx14x Dessins Anglais
Manuel du module hydraulique F2Hx14x Manuels Anglais
Télécharger Description
9120-F2HG14A-M Module hydraulique, (2) basse pression G1/4, maître
9120-F2HG14A-T Module hydraulique, (2) basse pression G1/4, outil
9120-F2HN14B-T Module hydraulique, (2) haute pression 1/4 NPT, outil
9120-F2HN14A-M Module hydraulique, (2) basse pression 1/4 NPT, maître
9120-F2HN14A-T Module hydraulique, (2) basse pression 1/4 NPT, outil
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-F2HG14A-M Module hydraulique, (2) basse pression G1/4, côté maître
Support d'outils 9120-F2HG14A-T Module hydraulique, (2) basse pression G1/4, côté outil
Support d'outils 9120-F2HN14A-M Module hydraulique, (2) basse pression 1/4 NPT, côté maître
Support d'outils 9120-F2HN14A-T Module hydraulique, (2) basse pression 1/4 NPT, côté outil
Support d'outils 9120-F2HN14B-M Module hydraulique, (2) haute pression 1/4 NPT, côté maître
Support d'outils 9120-F2HN14B-T Module hydraulique, (2) haute pression 1/4 NPT, côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.