Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Fournit un service de vide de passage.
- (1) Orifice de passage G 2″ (BSPP) côté maître (V200-M-E).
- (1) Orifice de passage G 2″ (BSPP) du côté de l’outil (V200-T-E).
- Modèle M19.
- Version Euro.
Matériaux
- Boîtiers en aluminium anodisé
- Joints en caoutchouc nitrile
| Specification | Value |
|---|---|
| Débit nominal | |
| Poids du côté maître | 0.91 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.56 kg |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type d’utilité | Vide/Air |
| Télécharger | Description |
|---|
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-V200-M-E
- 9120-V200-T-E
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-V200-M-E | (1) Module de vide G 2″ (BSPP), modèle M19, Euro – côté maître |
|
|
9120-V200-T-E | (1) Module de vide G 2″ (BSPP), modèle M19, Euro – côté outil |
|