Modules de changement d’outils

Modules électriques : A15

Modules électriques : A15

module électrique à 15 broches, 2,5 Amp/50VAC avec connecteur D-sub à haute densité

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  A15
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Connecteur D-sub haute densité.
  • 15 broches de contact plaquées or.
  • verrous à vis 4-40 ou M3.
  • Sondes à ressort encastrées côté maître.

Matériaux

  • Broches de contact plaquées de métaux précieux
  • Aluminium anodisé
  • Delrin
Specification Value
Caractéristiques électriques 2.5 Amp/50VAC
Poids du côté maître 0.02 kg
Poids du côté de l’outil 0.02 kg
Nombre de broches totales 15
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-A15 Dessins Anglais
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-A15-M module électrique à 15 broches, 2,5 Amp/50VAC avec connecteur D-sub à haute densité
Support d'outils 9120-A15-M-E module électrique à 15 broches, 2,5 Amp/50VAC avec connecteur D-sub à haute densité
Support d'outils 9120-A15-T module électrique à 15 broches, 2,5 Amp/50VAC avec connecteur D-sub à haute densité
Support d'outils 9120-A15-T-E module électrique à 15 broches, 2,5 Amp/50VAC avec connecteur D-sub à haute densité

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.