Modules de changement d’outils

Modules électriques : D15

Modules électriques : D15

Module électrique à 15 broches, 3 A/50 V CA, avec connecteur D-Sub à faible consommation

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  D15
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Caractéristiques techniques Documents et téléchargements Modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Connecteur D-sub.
  • 15 broches de contact plaquées or.
  • Sondes à ressort encastrées côté maître.
  • Version à queue de cochon disponible.

Matériaux

  • Broches de contact plaquées de métaux précieux
  • Delrin®
Specification Value
Caractéristiques électriques 3 A / 50 V CA
Poids du côté maître 0,02 kg
Poids latéral de l'outil 0,02 kg
Nombre total de broches 15
Plage de températures de fonctionnement de -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-D15 Dessins Anglais
9630-20-RF19 Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-D15-T Module électrique D15 – Côté outil
9120-D15-M Connecteur D-Sub 15 broches (maître) avec vis de blocage n° 4-40
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-D15-M module électrique à 15 broches, 3 Amp/50VAC avec connecteur D-sub à faible puissance
Support d'outils 9120-D15-M-E module électrique à 15 broches, 3 Amp/50VAC avec connecteur D-sub à faible puissance
Support d'outils 9120-D15-T module électrique à 15 broches, 3 Amp/50VAC avec connecteur D-sub à faible puissance
Support d'outils 9120-D15-T-E module électrique à 15 broches, 3 Amp/50VAC avec connecteur D-sub à faible puissance

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.