Modules de changement d’outils

Modules électriques : G12

Modules électriques : G12

Module ajustable de type G avec connecteur M12, 12 pôles supportant 16 (0-F) Tool ID.

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  G12
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Orientation flexible du connecteur avec 5 positions et un réglage de 180° pour optimiser l’habillage du robot.
  • Connecteur M12 à 12 broches à codage A.
  • Jusqu’à huit (8) signaux de passage.
  • Identification de l’outil pour la vérification de l’effecteur final, jusqu’à 16 outils.
  • S’associe de manière interchangeable avec les modules G19, R19, S19 ou T19*
  • Contacts à l’épreuve des doigts du côté du maître.

Matériaux

  • Broches de contact plaquées de métaux précieux
  • Boîtier en aluminium anodisé.
Specification Value
Caractéristiques électriques <50V, 2A Tool Switch ID – 30mA/30VDC
Poids du côté maître 0.14 kg
Poids du côté de l’outil 0.14 kg
Nombre de broches totales 12
Plage de température opérationnelle -17,8 °C à 48,9 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-G12M G8T Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-G8-T Module d’outil réglable G8, supporte 8 signaux de passage, connecteur femelle M12 à 12 broches, ID d’outil 0-F (0-15)
9120-G12-M Module maître réglable G12, supporte 12 signaux de passage, connecteur mâle M12 à 12 broches
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-G12-M Module ajustable de type G avec connecteur M12, 12 pôles supportant 16 (0-F) Tool ID.
Support d'outils 9120-G8-T Module ajustable de type G avec connecteur M12, 12 pôles supportant 16 (0-F) Tool ID.

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.