Caractéristiques du produit
- module électrique réglable à 5 positions – côté maître et côté outil.
- Fournit 5 positions uniques sur 180 degrés pour augmenter la flexibilité dans les ensembles d’habillage des robots.
- connecteur à 19 broches.
- Connecteur à déconnexion rapide de type M16.
- Bloc de broches étanche à l’humidité lorsqu’il est couplé.
- Contacts sans contact sur le module principal.
- Conception brevetée.
- S’adapte aux modules GF19, RF19 ou SF19.
| Specification | Value |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 3 Amp/125VAC |
| Poids du côté maître | 0.14 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.12 kg |
| Nombre de broches totales | 19 |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-GF19-T | GF Tool Module électrique à 19 broches, 3A/125VAC, connecteur M16 et pivot à cinq positions |
| 9120-GF19-M | Module électrique GF Master à 19 broches, 3A/125VAC, avec connecteur M16 et pivot à cinq positions |
| 9120-GF19R-M | module électrique maître à 19 broches, 3A/125VAC, avec connecteur M16, câbles de capteurs de verrouillage/déverrouillage à cinq positions et à angle droit |
| 9120-GF19W-M | GF19W-M Module maître avec connecteur de type M16 et câblé pour les capteurs de verrouillage/déverrouillage |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-GF14-T
- 9120-GF19-M
- 9120-GF19R-M
- 9120-GF19-T
- 9120-GF19W-M
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-GF14-T | module électrique 19 broches, 3 Amp/125VAC avec connecteur rapide de type M16 et pivotant à cinq positions |
|
|
9120-GF19-M | module électrique 19 broches, 3 Amp/125VAC avec connecteur rapide de type M16 et pivotant à cinq positions |
|
|
9120-GF19R-M | module électrique en ligne à 19 broches, 3 A/125 VCA, avec connecteur à déconnexion rapide de type M16, câble de capteur pivotant à cinq positions et à angle droit pour le verrouillage/déverrouillage. Côté maître |
|
|
9120-GF19-T | module électrique 19 broches, 3 Amp/125VAC avec connecteur rapide de type M16 et pivotant à cinq positions |
|
|
9120-GF19W-M | module électrique en ligne à 19 broches, 3 Amp/125VAC avec connecteur rapide de type M16, pivotant à cinq positions, câblé pour les capteurs de verrouillage/déverrouillage – Côté maître |
|